KA-60

多角度锁定铰链KA-60

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 多角度锁定铰链
  • 带锁定机构
  • KA-60
  • Passed 10,000 open/close private cycle test
●通过操作简单的按钮,即可进行角度调节及锁定。
 适用于需要进行角度调节的管接头。
●按下按钮,即解除锁定,铰链角度可在10°~180°之间调节(每档10°)。
●角度调节后松开按钮,即可牢靠锁定。

施工案例 / 采用案例

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
KA-60 170-890-570
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 适用管道 承重N・m 承重kgf・m 主材料 主要表面处理 类别 预固定角度 EAN 重量(g)

KA-60

170-890-570

φ19.1×t1.2

14

1.4

铝合金

烤漆

特殊形状

10°刻度

4510932036894

6

60

170

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
KA-60
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
KA-60 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-890-570

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

说明书

Installation Manual (English) 1087_2_ka60_e.pdf

●请勿在锁定状态下作用过大的力,否则在力矩作用下会对锁定机构部产生很大的力,造成故障或破损。