LDD-S-P

LAPCON门阻尼器用承座垫片LDD-S-P

2 / 2搜索结果

筛选项目

invsible damper,hidden damper,invisible door hinge,invisible door,hidden damper

  • LAPCON门阻尼器用承座垫片
  • LDD-S-P

invsible damper,hidden damper,invisible door hinge,invisible door,hidden damper

●LAPCON门阻尼器LDD-S型用承座垫片。
●在有高低差的门上安装LDD-S型时使用。
●可组合使用2个垫片,对应4、5、6 mm的高低差。
●可在装有本产品的状态下,对LDD-S型的承座进行上下、左右位置调节。
●适用于带装饰边的门。

图纸/插图

  • 所有显示

  • 所有显示

    [Installation] In case of 5mm thickness gap

    —Place the counter plate spacer on the gap part of the door and pinch it with the counter plate.

  • 所有显示

    [Installation]

  • 所有显示

    [Remarks Before Installation]

    —Check the gap of the door surface and choose the suitable spacer (combination of spacers).

  • [Installation] In case of 5mm thickness gap

    —Place the counter plate spacer on the gap part of the door and pinch it with the counter plate.
  • [Installation]
  • [Remarks Before Installation]

    —Check the gap of the door surface and choose the suitable spacer (combination of spacers).

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
LDD-S-P2 BL 270-021-019
LDD-S-P3 BL 270-021-020
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 颜色 A 类别 EAN 重量(g)

LDD-S-P2 BL

270-021-019

ABS树脂

2

其他

4510932038010

100

1000

1.8

LDD-S-P3 BL

270-021-020

ABS树脂

3

其他

4510932038027

100

1000

2.8

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
LDD-S-P2 BL
LDD-S-P3 BL
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
LDD-S-P2 BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-021-019

LDD-S-P3 BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-021-020