LL-66
筛选项目
  • 拉扣
  • LL-66

●黑色为新产品。
●用于橱柜底板下方有安装空间的外置门。
●无需抓手、拉手。
●发生地震等摇晃时门也不会轻易打开。
●也可安装在带衬垫门上。
●安装位置可调节(本体:上下±1.5 mm、承座:前后±1.5 mm)。
※阻燃型仅提供灰色。(UL94V-0适用等级)
配件
—Truss head tapping screw 4×12

图纸/插图

  • [Cut Out Dimensions]

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
LL-66BR 140-051-028
LL-66WT 140-051-027
LL-66/CR 140-036-236
LL-66BL 140-047-143
LL-66GR 140-051-029
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 颜色 保持力N 保持力kgf 表面处理/颜色 规格 EAN 重量(g)

LL-66BR

140-051-028

196

20

-

4510932730952

30

300

25

LL-66WT

140-051-027

196

20

-

4510932730969

30

300

25

LL-66/CR

140-036-236

镀铬

196

20

镀铬

-

4510932176897

30

300

26

LL-66BL

140-047-143

196

20

-

4510932216777

30

300

25

LL-66GR

140-051-029

196

20

阻燃剂类型

4510932003612

30

300

25

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
LL-66BR
LL-66WT
LL-66/CR
LL-66BL
LL-66GR
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
LL-66BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-051-028

LL-66WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-051-027

LL-66/CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-036-236

LL-66BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-047-143

LL-66GR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-051-029

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

说明书

Installation Manual (English) 1215_4_ll66_e.pdf

—It may not operate properly in case of door warp or sagging due to longterm use. In this case, please adjust the fitting state of the door or the installation position of the product.

—Ensure that the latching margin of body and counter plate is 6.5mm.

—Do not store heavy objects in cabinet since excessive impact may get the door opened.