LL-66S
筛选项目
  • 不锈钢拉扣
  • LL-66S

●采用SUS316不锈钢,耐热性、耐腐蚀性优异。
●用于橱柜底板下方有安装空间的外置门。
●无需抓手、拉手。
●发生地震等摇晃时门也不会轻易打开。
●也可安装在带衬垫门上。
●安装位置可调节(本体:上下±1.5 mm、承座:前后±1.5 mm)
应用
—Marine related furniture and equipment etc.
配件
—Truss head tapping screw 4×12 (SUS)

施工案例 / 采用案例

图片

图纸/插图

  • [Cut Out Dimensions]
  • Figure on the right is for the case where the clearance between the bottom board and door is 5mm.

    *marked dimension is 23 - (clearance between bottom board and door).

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
LL-66S 140-051-030
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 保持力N 保持力kgf 本体材质 本体表面处理 EAN 重量(g)

LL-66S

140-051-030

196

20

不锈钢(SUS316)

镜面抛光/透明

4510932016810

20

100

85

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
LL-66S
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
LL-66S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-051-030

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

说明书

Installation Manual (English) 1127_2_ll66s_e.pdf

—Ensure that the latching margin of body and counter plate is 5.2mm.

—Do not store heavy objects in cabnet since excessive impact may get the door opened.