MC-159-STD

不锈钢超薄型磁吸MC-159-STD

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢超薄型磁吸
  • 背装规格
  • MC-159-STD

●采用背装规格,以免异物等附着在螺钉头上。●采用钕磁铁。尺寸小、吸力大。●厚2.2 mm的超薄型尺寸。●另备有背装规格的吸片。
配件
●六角螺母 M5不锈钢(SUS304)

图纸/插图

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
MC-159-2-STD 140-045-567
MC-159-4-STD 140-045-568
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 吸力N 吸力kfg 类别 安装方向 本体材质 本体表面处理 长度L 宽度W 高度H EAN 重量(g)

MC-159-2-STD

140-045-567

19.6

2

标准型

平行表面安装

不锈钢(SUS430)

抛光

35

2.2

16.5

4510932189811

14

MC-159-4-STD

140-045-568

39.2

4

标准型

平行表面安装

不锈钢(SUS430)

抛光

35

2.2

16.5

4510932189828

14

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
MC-159-2-STD
MC-159-4-STD
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MC-159-2-STD DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-045-567

MC-159-4-STD DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-045-568

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

●务必参见“使用时的注意事项”。●请在80 ℃以下的环境中使用。●应确保安装后吸片与本体接触。若直接接触磁铁,可能会导致磁铁破裂,从而造成无法使用。

相关产品

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
安装方向
吸力(kgf)
长度L
  • -
宽度W
  • -
高度H
  • -
材质
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多