XL-GC07-CR

带扣力玻璃门铰链XL-GC07-CR

1 / 1搜索结果

筛选项目

glass showcase, glass display, glass cabinet


glass showcase, glass display, glass cabinet

●用于玻璃橱柜的带扣力铰链外置门。(10 mm盖度)
●与双开门锁XL-GC01一起使用,可统一玻璃橱柜的外观。详情请参见系列介绍。

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
XL-GC07-CR 170-080-008
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 玻璃厚度 承重N/2个 承重kgf/2个 最大门宽 最大门高 用途 形状 侧板材质 安装 附加功能 主材料 主要表面处理 自闭功能 陈列柜产品种类 陈列柜总体五金设计 最大门宽/2个 最大门高/2个 EAN

XL-GC07-CR

170-080-008

5/6/8

118

12

500

1200

家具/展示柜用

普通型

盖度

带扣力

锌合金(ZDC)

镀铬

合页・铰链

平开门/移门 XL-GC系列

500

1200

4510932069809

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
XL-GC07-CR
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
XL-GC07-CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-080-008

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

说明书

Installation Manual (English) 1307_1_xlgc07_e.pdf

Can not be used with XL-GC02 because the lock is only for inset doors.