360HC-19H26-NI

OLYMPIA隐形铰链 本体盖罩360HC-19H26-NI

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • OLYMPIA隐形铰链 本体盖罩
  • 19mm、26mm盖度(厚门)用
  • 360HC-19H26-NI
  • OLYMPIA系列
●用于遮盖OLYMPIA隐形铰链360的标准门用(19 mm盖度)和厚门用
H360(26 mm盖度)调节螺钉。
其他
[Available Hinge]
— 360 (19 mm overlay type)
— H360 (26 mm overlay type)

图纸/插图

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
360HC-19H26-NI 160-046-883
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 类别 表面处理 系列 安装对象 颜色 EAN 重量(g)

360HC-19H26-NI

160-046-883

关联产品

镀镍

OLYMPIA系列


玻璃

银色

4510932190916

400

2.6

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
360HC-19H26-NI
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
360HC-19H26-NI DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-046-883