磁吸是指“拉拔即可打开”的机构。其中有靠磁铁的吸附力保持的类型及靠弹簧和滚珠保持的类型。
- 主页
- About our Products
- 五金基础知识
- 磁吸&碰珠
磁吸&碰珠基础知识
磁吸、碰珠类产品用途广泛,常见于家具及设备盖板上使用。
本篇将介绍磁吸碰珠相关基础知识、种类及提高可操作性的方法。
Contents
磁吸&碰珠是指?
磁吸、碰珠和扣件是用于将门保持在关闭状态的五金配件,区别如下。
扣件是指“锁扣”的英语(Latch),平时保持关闭状态,只有在扳起扣钩门才会打开。
另外还有视频中带有按压功能的碰珠。由于会对开门的方向施加力量,所以可以辅助开门的动作,打造无拉手隐形门。
保持力&吸引力&拉力
扣件的保持力、吸力、拉力是保持门和盖子关闭状态的力。例如吸力为“3kgf”的磁吸,如果用不满3kgf的力拉时,门不会被打开。
门的尺寸越大需要保持力、吸力、拉力越大的磁吸和扣件。另一方面,在小尺寸小的门上使用保持力、吸力、拉力小的磁吸或扣件时更易于门的操作。
如何选择磁吸&碰珠?
什么是磁吸?
磁吸就是利用磁铁的力将门保持在关闭的状态。在柜体和门上分别安装磁铁和吸片使用。与其他的扣件相比,因为不需要“锁闩“”所以结构更紧凑。
相对于安装面吸附面为平行型,垂直型,两边都可用型,可根据家具及框体的情况选择。
如何选择吸片
吸片太小的情况下,有时会出现吸力不够的情况。请选择图示的吸片。 大多钣金上无法安装本体,请按照图示的本体进行选择。
什么是碰珠?
碰珠是通过承座将弹簧推出的2个滚珠卡住,保持门关闭状态。 无论平行还是垂直的方向都能保持。
树脂碰珠
树脂碰珠是通过用夹臂夹住碰头,保持门关闭的状态。因为不会生锈,可用于有水的环境。有滚轮式碰珠和嵌入式碰珠两种类型。相比于其他碰珠,可大大降低成本。
如何选择不同种类的扣件
按压式碰珠
按压式碰珠是通过按压式操作进行门的开闭,无需拉手或抓手。
如图所示,只需轻按即可开闭门,可做无拉手隐形门。
也有按下拉手进行门的开闭的按式拉手碰珠。
按压式磁吸
按压式磁吸(Magnet Latch)是利用磁铁的力使门保持关闭的状态
如图所示,只需轻按即可开闭门,可做无拉手隐形门。
如何提高重门·厚门的开闭操作性?
-
选择弹出力大的磁吸
重门可选择能够稳定弹出的磁吸,可提高门的操作性。
例: 金属磁吸 ML-ZN80 (如图) -
选择弹距大的磁吸
厚门可选择能够稳定弹到操作者手前的磁吸,可提高门的操作性。
例: 大型磁吸 ML-120
安全五金配件系列
安全五金配件,是指需要进行一个动作后才能将门打开的Latch。
虽然不像防震Latch那样能够感知摇晃后自动上锁,但同样可以防止收纳物突然飞出。