阻尼支撑是指利用节流机构或剪切机构,控制(减缓)门、盖板开闭速度的支撑。
控制门开闭时的速度,减少开闭时的冲击力,门不会“啪嗒”一声关闭,提高设备附加价值。同时缓慢关闭也可降低夹手风险,提高操作安全性。
阻尼支撑基础知识
阻尼支撑基础知识
本篇将介绍阻尼支撑的机构原理,探索可用的不同类型及如何选择适合的阻尼支撑。
使用阻尼支撑选型工具,快速选择符合您需求的产品。
Contents
什么是阻尼支撑 ?

我司阻尼支撑大多搭载了我司独创的LAPCON机构(利用粘性体的机构)。
因此阻尼支撑产品系列又名LAPCON支撑。粘性体从粗口径流向细口径时将产生阻力。

将粘性体从粗口径流向细口径时将产生阻力。

中间夹有粘性体的板移动时将产生阻力。
阻尼支撑的种类
根据开门方式









阻尼支撑的分类

安装于侧板与门上的类型

将本体对准木端即可确定安装位置,无需事前定位

将铰链和阻尼支撑集合与一体的支撑。我司也备有无需铰链的阻尼支撑。

前台出入口顶板用支撑。只需很小的开启角度,阻尼也会发挥作用。

除了阻尼缓冲关闭功能,使用很小的力就能将重门打开的助力协助功能以及任意停功能。
阻尼支撑的选型
即使安装了阻尼支撑,还是会出现门突然关闭的情况。发生这种情况是由于阻尼选型错误,没有选择适合门规格的支撑。
门尺寸太大过重的情况下,支撑阻力不够,就会导致门突然关闭。相反门尺寸太小太轻的情况下,支撑阻力过大,就会导致门无法关闭。
因此门或盖板的力矩是阻尼支撑选型的关键参数。
门和盖的力矩是指?

② 打开至80°时 门上的旋转力较强。

如果选择符合该状态的力矩小的阻尼支撑时 (力较弱的情况下),

无法承受打开角度变大时的强力矩,门会砰的一声打开。 也就是说,需要根据打开角度内的最大力矩选择阻尼支撑,即使将盖板开启到最大角度,门也会慢慢打开。
最大力矩计算公式如下

①侧板
②旋转中心(连接铰链的位置)
③从旋转轴中心至重心位置的水平距离
④门
⑤重心
由单一材料制成的门,门的重心位于形状的几何中心。
点击此处了解有关L形门的重心以及如何计算重心的更多详细信息。使用选型工具轻松计算重心l!
只需选择门的种类、输入门重及至重心的距离等数值,即可选出适合的阻尼支撑。
可调节阻尼力的产品
阻尼支撑NSDX系列及CSD-10-TV型等一部分产品,安装后能够对阻尼力进行调节。 不仅能够调节门的开闭速度,相比其他支撑,还能适用于更多尺寸及重量的门及盖板。