24 结果
承重用助力协助阻尼器
(FOR HEAVY DUTY)
LADH
助力协助阻尼器
带止动器
LAD-ST
钢制三节滑轨
带一按即开功能
3660
钢制阻尼三节滑轨
带自关阻尼功
3670
铝合金通气孔
APK-K
显示器支架
带扭矩&辅助锁定
KA-T100S50
不锈钢搁板支架
SPE
For SPE
SPE-FB20S
玻璃门铰链
外置门用
GH34-8
带扣力玻璃门铰链
GHC34-8
按压式碰珠
PR-21P
MILLION LOCK CABINET LOCK
百万锁® 系列
7810W
Million Lock Series
百万锁® 锁芯玻璃锁
1310GL
带三维调节功能隐形铰链
HES3D-90
暗铰链HES系列 / 隐形铰链HES系列
85°开启限位器
360-85
OLYMPIA系列
配备Lapcon机构 OLYMPIA隐形铰链
85°开启/14mm盖度/阻尼器内置
360
85°开启/19mm盖度/阻尼器内置
85°开启/9mm盖度/阻尼器内置
93°开启/内置/阻尼器内置
105° Opening/14 mm Overlay/Built-in Damper
105°开启/19mm盖度/阻尼器内置
105°开启/9mm盖度/阻尼器内置
垫板
2mm厚
360-DP2-P4
360-DP2-P6
无最近查看的产品。
要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。
可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。
美国