HG-PA230, HG-PA231

助力协助铰链HG-PA230, HG-PA231

6 / 6搜索结果

筛选项目

Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring

  • 助力协助铰链
  • 内侧安装
  • HG-PA230, HG-PA231

  • 助力协助
  • 缓慢关闭

Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring

●扭矩峰值角度35°的型号(HG-PA231型)适用于有一定高度、进深小的顶盖。
●利用弹簧反力,可轻松抬起沉重的盖板(助力协助功能)。
●利用阻尼器,即使在关闭顶盖时松手,也会缓慢关闭,使用安全(阻尼缓冲功能)。
●扭矩可通过旋转调节螺钉进行调节(±5%)。
●可将开启角度限制为55°或80°。
●也可将开启角度控制在15°~ 90°之间(定制)。
●钣金专用。

案例介绍

HG-PA230, HG-PA231 Space-efficient lift-assist hinges
替代气弹簧,节省空间,且不用担心漏气

视频

施工案例 / 采用案例

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-PA230-15 170-025-671
HG-PA230-20 170-025-672
HG-PA230-25 170-025-673
HG-PA231-15 170-029-744
HG-PA231-20 170-029-745
HG-PA231-25 170-029-746
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 规格 扭矩N・m 扭矩kgf・cm 公差N・m 公差kgf・cm EAN 重量(g)

HG-PA230-15

170-025-671

扭矩峰值角度20°

15

153

(±10%)

(±10%)

4510932084765

1296

HG-PA230-20

170-025-672

扭矩峰值角度20°

20

204

(±10%)

(±10%)

4510932084772

1296

HG-PA230-25

170-025-673

扭矩峰值角度20°

25

255

(±10%)

(±10%)

4510932084789

1296

HG-PA231-15

170-029-744

扭矩峰值角度35°

15

153

(±10%)

(±10%)

4510932169080

1296

HG-PA231-20

170-029-745

扭矩峰值角度35°

20

204

(±10%)

(±10%)

4510932169097

1296

HG-PA231-25

170-029-746

扭矩峰值角度35°

25

255

(±10%)

(±10%)

4510932169103

1296

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-PA230-15
HG-PA230-20
HG-PA230-25
HG-PA231-15
HG-PA231-20
HG-PA231-25
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-PA230-15 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-025-671

HG-PA230-20 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-025-672

HG-PA230-25 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-025-673

HG-PA231-15 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-029-744

HG-PA231-20 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-029-745

HG-PA231-25 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-029-746

向右滑动以查看更多信息

产品目录

说明书

Installation Manual_HG-PA230 (English) 0980_1_hgpa230_e.pdf
Installation Manual (English) 1002_1_hgpa231_e.pdf

—Be sure to read the "Cautions".

—For HG-PA230 and HG-PA231, centre-of-gravity positions of the applicable doors are different. Please refer to How to Select for model selection.

—When not installing the angle-regulating fitting, ensure that a separate stopper (not included) is installed on the cabinet to prevent the door from opening or closing beyond the operating angle.

相关产品

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • LIFT-ASSIST HINGES The HG-PA Series

×
×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多