更高效地清洁食品设备!

助力协助铰链(带扭矩功能)提升工作效率

樋口株式会社的食品设备(干式自动剥皮装置)采用HG-TLAJ-40助力协助铰链(带扭矩功能)。

客户课题

客户课题

  1. 之前必须取下盖罩才能清洁设备,非常耗时,清洁所需时间较长。

产品信息

助力协助铰链(带扭矩功能) / HG-TLAJ

  • 利用弹簧反力轻松打开盖罩。
  • 助力范围为100°。
  • 定位扭矩可通过旋转调节螺钉进行调节 (0 ~3.5 N.m)。
  • 通过安装另售的树脂盖罩,可隐藏本体及安装孔,外观整洁。

*截至2024年8月20日的信息。

解决方案

解决方案

  1. 助力协助铰链(带扭矩功能)HG-TLAJ可轻松将盖罩抬起,而且可将盖罩临时定位在任意角度,无需拆卸盖罩即可清洁,缩短了整体清洁时间。
  2. 还可防止意外关闭,最大限度地降低受伤的风险。

安装后外观

客户反馈

  • 为什么选择HG-TLAJ铰链?
    我们采用改铰链的目的是希望设备能够更易清洁,缩短清洁时间。
    以前,清洗设备时必须取下盖罩,现在只需抬起盖罩即可清洗设备,而无需将其取下。
  • HG-TLAJ铰链的效果如何?
    清洁时间大大缩短了。
    我们认为该铰链的助力协助功能也非常实用。因为食品加工厂女性员工较多,她们能够更轻松地操作盖板。以及盖板不会突然下落,员工的安全得到了保障。
  • 贵司还有其他需求吗?
    如果能为我们提供任何有助于降低成本和提高功能的产品建议,我们将不胜感激。

世嘉智尼销售经理:
感谢选择我司产品并给出了积极反馈。
我们将继续为您提供优质的产品。

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多