产品详情

GOOD DESIGN AWARD

GOOD DESIGN AWARD 2021 获奖产品

GOOD DESIGN AWARD 成立于1957年,是日本唯一的综合设计评估和推荐机制,许多企业和设计师都参与其中,通过设计提高工业和生活文化。自 1957 年开始以来,与其标志“ G Mark ”一同,获得了广泛的支持。

2021 GOOD DESIGN AWARD 官网

HG-TLAJ
筛选项目

助力协助铰链, 扭矩铰链, 任意停

  • 助力协助铰链
  • 附带扭矩调节功能
  • HG-TLAJ


  • 通过我司内部5万次开关测试
  • 任意停
  • 助力协助

助力协助铰链, 扭矩铰链, 任意停

— 利用弹簧助力,可轻松操作盖板。
— 定位扭矩可通过旋转调节螺钉进行调节 (0 ~3.5 N.m)。
— 通过安装另售的树脂盖罩,可隐藏本体及安装孔,外观整洁。
规格
●使用温度:0℃~40℃
应用
●医疗设备、分析仪器、工厂自动化设备等
另售
●盖罩

客户解决案例

HG-TLAJ
HG-TLAJ助力协助铰链(附带扭矩调节功)提高盖板操作性,提高维护期间的安全性和效率。

视频

施工案例 / 采用案例

相关信息

图纸/插图

  • [Component Parts]
  • [Retaining Torque Adjustment]
    A hex key is needed (size: 10). 0 N.m is the factory preset.
  • [Smoother than ever before]
  • [Compare Required Force]

    Calculated Lid Specs
    - Height: 400
    - Weight: 4 kg
    - Centre of gravity position is at the centre of the lid
  • [Lift Assist and Free-stop Mechanism]
  • [Available Lid Size]

规格表

本体 [[Hinge]]

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-TLAJ25 170-045-749
HG-TLAJ40 170-045-750
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 助力扭矩 N・m 助力扭矩kgf・cm 打开角度 主材料 主要表面处理 类别 安装方向 长度L 宽度W 保持扭矩 N・m 保持扭矩 kgf・cm EAN 重量(g)

HG-TLAJ25

170-045-749

2.2~2.9

22~30

100°

不锈钢(SUS304)

抛光

平合页型

水平

70

80

0~3.5

0~36

4510932190947

10

40

218

HG-TLAJ40

170-045-750

3.5~4.4

36~45

100°

不锈钢(SUS304)

抛光

平合页型

水平

70

80

0~3.5

0~36

4510932190954

10

40

222

向右滑动以查看更多信息


另售 [[Cover] Sold separately]

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-TLAJC 170-043-831
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 EAN 重量(g)

HG-TLAJC

170-043-831

PBT树脂

4510932190831

10

40

41

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体 [[Hinge]]

型号
HG-TLAJ25
HG-TLAJ40
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-TLAJ25 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-045-749

HG-TLAJ40 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-045-750

向右滑动以查看更多信息

另售 [[Cover] Sold separately]

型号
HG-TLAJC
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-TLAJC DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-043-831

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

— 安装前不要打开/关闭铰链。弹簧可能会夹住手指。
— 安装时,确保两个铰链轴均已调平并对齐。
— 不要分离扭矩调节螺母。
— 不要用超过10 N.m的力拧紧扭矩调节螺母。可能会损坏铰链。

相关产品

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • 助力协助铰链 HG-TLAJ 附带扭矩调节功能

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多