需要一个较小铰链替代气弹簧,以方便维护及降低半导体芯片检测线的维护成本
可调节式单向扭矩铰链 HG-TQJ100 结构紧凑、性能优异,能够有效提高设备维护门的可操作性,全面提升设备的操作体验。
客户课题
客户课题
- 检测设备盖板原本使用气弹簧,门打开后会自动上升到最高位置,给不同身高的操作人员带来不便。
(→任意停功能 (扭矩铰链)) - 任意停功能能够解决上述问题,但如果在两个方向上释放扭矩,门在打开时会感到沉重。设备盖板的开闭都需要非常顺畅(打开时阻力较小)。
(→ 单向扭矩) - 检测设备盖板尺寸大小不一,无法对应不同尺寸的盖板。
(→ 扭矩调节功能) - 气弹簧气体减少后需要更换。
(→ 不使用气体,高耐用性(通过20,000次开闭测试),降低维护成本)。
产品信息
解决方案
解决方案
- 用 HG-TQJ100 扭矩铰链代替气弹簧后,任意停功能可使设备的维护门暂停在任意角度。
- HG-TQJ100是单向扭矩铰链,因此可顺畅地开门。
- 可调节式扭矩使其可用于各种尺寸的门。此外,铰链本身结构紧凑,易于更换,降低了维护成本。
- 扭矩铰链的使用解决了使用气弹簧带来的气体泄漏等问题,降低了维护成本。
任意停功能 减少误操作
最初使用气弹簧时,门在打开时会上升到最高位置,无法将门停在操作员方便操作的高度。通过用HG-TQJ100扭矩铰链替换气弹簧,其任意停功能可根据操作人员的不同身高调节关闭高度,同时防止盖板的突然关闭,降低操作等风险。
此外,HG-TQJ100的扭矩值可在0-10 n・m范围内调节,适应多种门的尺寸,也可调节匹配操作时所需的扭矩力。
HG-TQJ100扭矩铰链除了任意停功能外,由于只在一个方向产生扭矩,打开时不产生扭矩,可顺畅开启盖板,改善操作体验。
铰链结构紧凑 性能优异 有助于降低维护频率和维护成本
众所周知,使用气弹簧时,气弹簧中含有的气体会耗尽,必须经常更换。
HG-TQJ100扭矩铰链可长时间地保持扭矩力。
此外,由于设备内部空间有限,气弹簧的更换很不方便。HG-TQJ100结构小巧,能够节省设备内部空间。
由于扭矩铰链是标准尺寸,能够降低维护成本,进而提高设备的整体性价比。