HG-TQJ100

调节式单向扭矩铰链HG-TQJ100

2 / 2搜索结果

筛选项目

扭矩铰链, 任意停

  • 调节式单向扭矩铰链
  • HG-TQJ100

  • 通过我司内部2万次开关测试
  • 任意停

扭矩铰链, 任意停

只在一个方向产生扭矩。由于相反方向几乎不产生扭矩,可顺畅地进行门的开闭操作。
扭矩可在 0 ~10 N·m之间调节。
扭矩调节部装有盖罩,外观整洁。
规格
●使用温度:0℃~40℃
应用
●可无冲击地进行门的开闭。医疗设备、FA设备、OA设备等

案例介绍

HG-TQJ100
通过使用HG-TQJ100,帮助客户解决了清扫时的安全问题、多尺寸对应问题、以及空间限制等各种问题。
HG-TQJ100 Increased maintenance efficiency and reduced costs
客户需要一个较小铰链替代气弹簧,以方便维护及降低半导体芯片检测线的维护成本

视频

施工案例 / 采用案例

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-TQJ100-A 170-032-969
HG-TQJ100-A 170-032-970
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 规格 扭矩N・m 扭矩kgf・cm 主材料 主要表面处理 类别 调节功能 安装方向 长度L 宽度W 操作特性 铝框尺寸 铝框槽宽 使用用途 产品类型 EAN 重量(g)

HG-TQJ100-A

170-032-969

铰链打开方向产生扭矩类型

0~10

0~102

锌合金

烤漆/银

平合页型

水平

55

60

单向型

40

8
10

门・上盖板

合页

4510932169110

242

HG-TQJ100-A

170-032-970

铰链关闭方向产生扭矩类型

0~10

0~102

锌合金

烤漆/银

平合页型

水平

55

60

单向型

40

8
10

门・上盖板

合页

4510932169127

242

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-TQJ100-A
HG-TQJ100-A
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-TQJ100-A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-032-969

HG-TQJ100-A DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-032-970

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

说明书

Installation Manual (English) 0950_5_hgtqj100_e.pdf

●务必参见“使用时的注意事项”。●请使用所有安装孔。●安装时,应确保各铰链的轴心水平且两者之间无偏差。●请勿将扭矩调节用螺钉拆下。●扭矩调节请使用内六角扳手(标称尺寸5)。●当扭矩下降时,请重新调节扭矩。●调节扭矩时,请将一侧轴固定住,再进行另一侧扭矩的调节。

类别

最近查看的项目

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • HG-TQJ100 - Adjustable one way torque hinge

×
×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多