可调节式单向扭矩铰链 对应传送带不同尺寸盖板 提高操作安全性

HG-TQJ100

传送带的盖罩开关部分采用了我司的可调整式单向矩铰链HG-TQJ100型。食品生产线的传送带上安装盖罩以防止混入灰尘和异物。在本案例中,我们通过提案HG-TQJ100型,帮助客户解决了清扫时的安全问题、多尺寸对应问题、以及空间限制等各种问题。

客户课题

客户课题

  1. 食品车间的工作人员在清洁传送带时,盖罩会突然下落,存在安全隐患。
  2. 想使用在大小不同的多个传送带的盖上。
  3. 希望降低设备高度。

产品信息

HG-TQJ100

可调整式单向矩铰链 HG-TQJ100

— 在一个方向产生扭矩的扭矩铰链。由于相反方向几乎不产生扭矩,可顺畅地进行门与盖板的操作。
— 扭矩可在 0~10 N·m之间调节。

*截至2023年3月17日的信息。

解决方案

解决方案

  1. HG-TQJ100铰链可停止在任意位置,并且仅在一个方向产生扭矩。打开时不产生扭矩,顺畅开启盖板,改善用户操作体验。
  2. 扭矩可调节,安装后也能轻松调节所需扭矩。
  3. HG-TQJ100替代了原来使用的支撑和气弹簧,结构紧凑,几乎不占用空间,降低了设备的整体高度。

单向扭矩铰链 清扫时兼具安全性和操作性

清洁传送带时需要让盖板保持打开状态,这样就会有打开的盖板突然关闭的隐患。 为了杜绝这种隐患,我司建议使用具有任意停功能的五金。 同时由于盖板较重,一般的扭矩铰链虽然能够停止在任意位置,但在打开时会由于扭矩力影响操作感。单向扭矩铰链仅在一个方向产生扭矩(在打开方向不产生扭矩,只在关闭方向产生扭矩),因此不仅可以顺畅开门,还能够任意停止在任意位置,防止盖板突然下落关闭,提高了设备的安全性。

HG-TQJ100

通过调整扭矩对应不同尺寸的盖板

客户希望在传送带中使用不同尺寸的多种盖板,由于尺寸变化,扭矩也必须跟着调整,因此需要使用多个不同扭矩力的铰链。HG-TQJ100型的扭矩力的调节范围为0〜10N・m,不仅可以对应多种尺寸的盖板,安装后还能对操作感进行调节,得到了客户的好评。

通过使用铰链,降低设备整体高度

经常有食品设备行业的客户反馈,希望降低传送带上的盖板高度。由于安装高度受限,无法安装支撑和气弹簧。通过使用铰链,降低了设备整体高度。

最近查看的项目

无最近查看的产品。

Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多
You seem to be visiting from 美国. Sugatsune America serves your location.