机床防护罩和盖板的解决方案

随着机床和设备性能的提升,对于合适的外观设计以及细节的关注需求也在不断增加,例如维护门的易用性。此外,控制总成本(包括组装时间)至关重要。 世嘉智尼的机构部件能够助力追求卓越的设计、易用性以及成本效益。

提升设备盖板和门的操作感和安全性

助力协助铰链

大型设备上的重型盖板和盖罩可以轻松打开。阻尼缓慢关闭功能确保盖板或盖子轻柔关闭,防止夹伤手指。

查看详情

弹簧助力
扭矩铰链
带有弹簧助力功能的扭矩铰链。可让重型盖板在任意角度稳固地保持位置,相比标准扭矩铰链,操作起来更加轻松。

查看详情

MONOFLAT
LIN-X 铰链
门的移出量是传统铰链的1/2,能够在狭窄空间中使用。可对应90kg重型门。

查看详情

阻尼支撑
采用了世嘉智尼独有的Lapcon机构,使上盖能够缓慢且安静地关闭。部分型号配有可调螺钉,能够微调门的关闭速度。

查看详情

提升设备设计的美观性和可视性

TB 拉手

高性能拉手,专为满足机床和设备的要求而设计。安装后可与设备的整体设计相协调。

查看详情

LED 强光灯
L-TGH
具有高耐用性的LED照明,能够抵抗振动,具有IP69K和IP67F防护等级。

查看更多

适用于门和面板区域的推荐产品

按式碰珠
152FT
一种替代螺钉的解决方案,允许通过单次按压快速且轻松地安装和拆卸检查及维护面板,从而提高工作效率。

查看详情

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多