152FT

全不锈钢制按式碰珠152FT

6 / 6搜索结果

筛选项目
  • 全不锈钢制按式碰珠
  • 小型齐平嵌入式
  • 152FT

push-to-lock,push-action fastener,access fastener,push button latch

●采用弹压式操作,锁定及解锁只需用手指按压插头头部即可。●锁定时,插头头部与表面齐平防止意外脱开。锁定及解锁时,可用尖头工具按压。●面板开闭快捷、方便。●采用档片锁定,振动时不易脱开。●全不锈钢制,耐腐蚀性优异。

视频

图纸/插图

  • [Grip Dimensions]
  • [Panel Side Mounting Hole Dimensions]
  • [Housing Side Mounting Hole Dimensions]
  • Consists of four parts: "plug", "ring" , "socket" and "nut" .

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
152FT-12-SS 120-050-628
订购
152FT-20-SS 120-050-629
订购
152FT-28-SS 120-050-630
订购
152FT-36-SS 120-050-631
订购
152FT-44-SS 120-050-632
订购
152FT-52-SS 120-050-633
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 最小握把尺寸G 最大握把尺寸G 插头尺寸L1 插头尺寸L2 容许载荷N 容许载荷kfg 安装方向 面板连接方法 墙面安装方法 面板类型(系列) 连接方法 材料 EAN 重量(g)

152FT-12-SS

订购

120-050-628

1.2

2

14.1

7.9

147

15

水平

百万锁

钣金安装

钣金用(用于钣金螺母固定)

按钮/旋钮操作

不锈钢

-

17.6

152FT-20-SS

订购

120-050-629

2

2.8

14.9

7.9

147

15

水平

百万锁

钣金安装

钣金用(用于钣金螺母固定)

按钮/旋钮操作

不锈钢

-

17.8

152FT-28-SS

订购

120-050-630

2.8

3.6

15.7

7.9

147

15

水平

百万锁

钣金安装

钣金用(用于钣金螺母固定)

按钮/旋钮操作

不锈钢

-

18

152FT-36-SS

订购

120-050-631

3.6

4.4

16.5

10.3

147

15

水平

百万锁

钣金安装

钣金用(用于钣金螺母固定)

按钮/旋钮操作

不锈钢

-

18

152FT-44-SS

订购

120-050-632

4.4

5.2

17.3

10.3

147

15

水平

百万锁

钣金安装

钣金用(用于钣金螺母固定)

按钮/旋钮操作

不锈钢

-

18.2

152FT-52-SS

订购

120-050-633

5.2

6

18.1

10.3

147

15

水平

百万锁

钣金安装

钣金用(用于钣金螺母固定)

按钮/旋钮操作

不锈钢

-

18.3

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
152FT-12-SS
152FT-20-SS
152FT-28-SS
152FT-36-SS
152FT-44-SS
152FT-52-SS
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
152FT-12-SS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-050-628

152FT-20-SS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-050-629

152FT-28-SS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-050-630

152FT-36-SS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-050-631

152FT-44-SS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-050-632

152FT-52-SS DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-050-633

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

●使用时若将载荷直接作用在本体上,可能会造成损坏。

相关产品

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • PUSH LOCK FASTENER Series

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多