重力阻尼缓冲铰链HG-JG150
2 / 2搜索结果
筛选项目
- Passed 50,000 open/close private test
- ●靠门重自动关闭,通过阻尼器可实现缓慢安全关闭的铰链。●拆卸式铰链可以简单的实现门的安装和拆卸。●可调节关门速度。●关门时(0°)无法拆卸的构造。●门的位置可调节(前后、左右各±3 mm)。
- 规格
- ●使用温度:0℃~40℃●上下各1个/套
- 配件
- ●盖罩●调节片
- 推荐螺钉
- ●M6 扁头小螺钉、盘头小螺钉●M6 内六角螺栓、半圆头螺栓
视频
相关信息
图纸/插图
规格表
本体
Sold in set of two hinges. (soft-close hinge and self-close hinge)
CAD下载
产品目录 (更新 2022/08/20)
产品目录 (更新 2022/08/20)

注
●请在框体上另行设置止动器,以确保开闭时不超过可动角度。
相关产品
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×
×