带止动器折叠铰链HG-RCT1S-90
1 / 1搜索结果
筛选项目
- ●抬起至90°位置时会发出咔嚓声,止动器发挥作用,即可牢靠定位。
继续往上抬,止动器即被解除。
●通过棘轮实现强大的保持力。
●另备有多级停止型。 - 应用
- ●折叠桌台、搁架等
视频
图纸/插图
规格表
CAD下载
产品目录 (更新 2022/08/20)
产品目录 (更新 2022/08/20)

注
●务必左右配套使用。●框体应确保刚性。否则,棘轮功能可能无法发挥作用。●若铰链安装宽度大于400mm,棘轮功能可能无法左右同时发挥作用。●无任意停功能,关闭时需将门撑住。
相关产品
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×