产品详情
GOOD DESIGN AWARD 2021 获奖产品
GOOD DESIGN AWARD 成立于1957年,是日本唯一的综合设计评估和推荐机制,许多企业和设计师都参与其中,通过设计提高工业和生活文化。自 1957 年开始以来,与其标志“ G Mark ”一同,获得了广泛的支持。
2021 GOOD DESIGN AWARD 官方网页
可调节式助力协助铰链HG-TAWJ40
1 / 1搜索结果
- 任意停
- 助力协助
助力协助铰链, 扭矩铰链, 扭矩调节
- ●利用弹簧助力,可轻松操作盖板(顶盖用)。
●可调节范围为180°。
●定位扭矩可通过旋转调节螺母M6 (标称尺寸10扳手)进行调节(0 ~ 3.5 N·m)。
●通过安装盖罩可隐藏本体及安装孔,外观整洁。 - 规格
- ●使用温度:0℃~40℃
- 应用
- ●医疗设备、音响设备、FA设备、各种自动设备
- 推荐螺钉
- ●M5螺钉(盘、接线、桁架)
视频
图纸/插图
-
所有显示
-
所有显示
[Component Parts]
-
所有显示
[Torque Adjustment]
-
所有显示
[180° Lift Assist and Free Stop]
-
所有显示
[Compare Required Force]
-
所有显示
[Lift Assist Mechanism]
For HG-TAWJ40 (2 pcs)
[Free-stop Mechanism] -
所有显示
[Lid Size Guidelines]
-
所有显示
[Application Example]
For lids that require wide opening -
所有显示
For analysis devices
-
所有显示
规格表
CAD下载
产品目录 (更新 2022/08/20)
产品目录 (更新 2022/08/20)

说明书
注
●请勿在安装前打开/关闭铰链。弹簧可能会突然闭合并造成人身伤害。
●安装时应确保各铰链的轴心线水平且相互之间无偏差。
●请将盖罩安装在托座上。
●请务必安装随附的盖罩,否则可能会造成人身伤害。
●请勿将扭矩调节螺母M6强行拆下。
●扭矩调节螺母请勿过度拧紧。若紧固扭矩大于10 N·m ,零件可能会发生变形,导致耐久性降低。
相关产品
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。