含金属粉末硅橡胶磁吸MC-MPM50BU
1 / 1搜索结果
筛选项目
- — 硅橡胶含有金属粉末,即使部分脱落,也可以通过金属探测器检测到。
— 万一混入食品等中,也容易被发现的蓝色。
— 符合食品卫生法。
— 外层硅橡胶可降低关闭门时的噪音。
— 由于固定孔用垫圈加固,用螺钉固定时硅橡胶不容易裂开。 - 应用
- — 食品加工机械
- 推荐螺钉
- — M4大扁头螺钉
图纸/插图
规格表
CAD下载
产品目录

注
— 使用前请务必阅读操作注意事项。
— 不要在强酸或强碱环境中使用。
— 不要在经常暴露于蒸汽、热水或冷水的场所使用。
— 请在80°C或更低的环境中使用。
— 表面磨损可能导致腐蚀。请安装在平整表面上。
— 安装时推荐的拧紧扭矩值为39 N·cm(4 kgf·cm)。
— 可检测到的金属碎片的大小会因金属探测器的设置和性能而有所不同。检查实际产品后,请用设备确认使用情况。
相关产品
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。