180SUS-P6T

全不锈钢隐形铰链底座180SUS-P6T

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 全不锈钢隐形铰链底座
  • 180SUS-P6T
●180不锈钢隐形铰链底座
规格
●门的调节 (±2 mm 上/下)
●门厚: 0 mm (标准厚度)
●通过我司内部中性盐雾试验,符合ISO 9227(相当于DIN EN 1670)的480小时耐腐蚀标准。

图纸/插图

规格表

本体

图片 型号 订货编码 报价
180SUS-P6T 160-056-880
图片 型号 订货编码 报价 RoHS Material Finish Type Number of washer screw holes washer pitch Seat thickness Body colour - refinement for web Body material - refinement for web Series EAN 重量(g)

180SUS-P6T

160-056-880

Stainless steel (SUS304)

Barrel polishing

metal washer

4

32

0 mm (standard thickness)

Silver

Stainless steel

180 series (SUS)

4510932230612

400

15

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
180SUS-P6T
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
180SUS-P6T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-056-880

向右滑动以查看更多信息

产品目录

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多