此次案例中通过为客户提案“钣金门用扭矩隐形铰链H95TSH-F” ,解决箱体门突然关闭的问题。
客户课题
- 普通隐形铰链无法防止突然关闭。
- 盖板、门的突然关闭会导致故障和事故。
产品信息
钣金门用扭矩隐形铰链 H95TSH-F
— 95° 开启带凸轮扭矩机构的隐形铰链
— 快装式,可脱卸
— 采用边旋转边大幅移出的结构,可减少对侧向的冲击
— 附带锁紧杆,可防止误操作
解决方案
- 扭矩隐形铰链,可实现任意停
- 关闭时释放扭矩,因此不会发生“回弹”
钣金门用扭矩隐形铰链 H95TSH-F
适用于小型自动售货机、售票机、组合门、嵌墙式箱体的门等
根据客户需求 进行新产品的开发
精密仪器相关行业的一位客户咨询我司,是否可以解决他们的问题“在工厂生产线上维护机器箱体时,如果不小心撞到箱体就会引发箱盖突然关闭,这非常危险。而且如果在接线时门突然关闭的话,可能会导致电线断裂或机器故障。”


另外,在完成精密机械的组装后,在检查时也有因门用力关闭而导致手指被夹及故障的事例。
因此,我司提出在隐形铰链中加入扭矩机构来解决上述问题,并马上着手开发新产品。
经过半年时间,引入了本司引以为傲的“Motion Design Tech*”,开发出了“钣金门用扭矩隐形H95TSH” 。
* Motion Design Tech,为“开闭”赋予更多运动功能的、世嘉智尼工业所独有的机构部件技术。运动类型分为“任意停”、“轻柔运动”、“助力协助”、“角度定位”、“独特运动”五种。
追求优质的用户体验

只在铰链内加入扭矩机构的话,门开闭时仍会感到沉重。在开发时,我们请客户实际操作,不停实验直到达到客户感觉适合的扭矩力。另外在关闭时释放扭矩力的设计,不仅减少了客户开始打开门时的负担,而且在关闭时避免发生回弹,确保门能够紧密关闭。
世嘉智尼工厂和设计开发部门拥有先进的技术和丰富的经验,帮助您将创意转换为现实。
我司拥有30,000件产品,提供的产品范围广泛,同时接受不同尺寸和颜色的OEM产品定制,以及包括规划和设计在内的ODM产品。
更多信息,请联系我司销售。