平开门多使用普通合页。隐形铰链与普通合页相比,有以下3点不同。
首先,铰链在柜体内侧安装,关闭时铰链完全隐藏,从外部看不到铰链,符合现代极简设计趋势。
其次,普通合页多为单轴,隐形铰链为多轴结构,开门轨迹不同。打造联排柜时,不干扰隔壁柜体开启。
最后,隐形铰链多为快装式,安装门后也能轻松调节前后左右位置,施工简单。
隐形铰链基础知识
各种家具及设备平开门上使用的隐形铰链。
本篇将介绍各种不同种类的隐形铰链以及如何选择适合的隐形铰链,同时还将介绍世嘉智尼原创的隐形铰链产品。
目录
什么是隐形铰链?
隐形铰链,也称为烟斗铰链,是安装在家具内侧的五金部件,使门能够打开和关闭,同时从外侧看不到铰链。
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/basic_knowledge/concealed_hinges/con01_01.jpg?rev=-1&hash=343117709E66453871BEC7A3F11BF728)
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/basic_knowledge/concealed_hinges/con01_02.jpg?rev=-1&hash=AB1FF3C8504AD76A1438BFEB74A7DFF6)
可用于联排柜
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/basic_knowledge/concealed_hinges/con01_03.jpg?rev=-1&hash=04612594B5B04C5AA0DA93BB1FFDAC91)
隐形铰链的构成
主要构成零件:
1. 本体
2. 底座
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/basic_knowledge/concealed_hinges/con02_01.png?rev=-1&hash=629332DE49DAF99DC57EDD7828A9A555)
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/basic_knowledge/concealed_hinges/con02-02.jpg?rev=-1&hash=E1A6BD7012E8357024C182748F63F91F)
本体安装在门侧,底座安装在柜体侧板。*
将本体推入底座,即可将门悬挂于柜体上。操作本体上的操作杆,即可将本体和底座分离,将门脱卸。**
*请选择相同系列的本体和底座产品。
**上述情况仅限于快装式铰链。
视频: OLYMPIA 隐形铰链安装、脱卸
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/basic_knowledge/concealed_hinges/con02-02.jpg?rev=-1&hash=E1A6BD7012E8357024C182748F63F91F)
隐形铰链的类型
门的材质
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/basic_knowledge/concealed_hinges/con03_01_01.jpg?rev=-1&hash=C5B32111F832D35E71513C582FFDE265)
当安装在木门上时,请使用标准品隐形铰链。
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/basic_knowledge/concealed_hinges/con03_01_02.jpg?rev=-1&hash=1B96DB4D9A9EDA80BF45146BCBB129E6)
木门用铰链搭配玻璃门用面板(侧板为木制)。OLYMPIA系列和J95系列部分产品均可对应。
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/basic_knowledge/concealed_hinges/con03_01_03.jpg?rev=-1&hash=A2AA9E31DB09B4DAA641A516CE13BB8D)
钢制储物柜等钣金框体使用。
盖度
盖度是指侧板与门重合的部分。
主要分以下三类。
(1)侧板(2)门
门几乎完全覆盖侧板前端。
从正面看不到侧板,设计简洁。
(1)侧板 (2)门
门收藏于侧板内侧。
和全盖不同,关闭时门不会碰到侧板,由于铰链本体能关闭到90°以下,为了不让门进入内侧,请另外设置门挡。
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/basic_knowledge/concealed_hinges/con03_02_03.jpg?rev=-1&hash=D4292F04739DC6D75B82AEC9F6BDB8DD)
(1)侧板 (2)门
部分门板覆盖侧板。
推荐联排柜门使用。如果所示,旁边有门时,侧板剩余部分会撞到门前端,需要另设置门挡。
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/basic_knowledge/concealed_hinges/con03_02_04.png?rev=-1&hash=9A6D10C94B239F779AF73F24FB97BAA7)
我司目录上刊载的“适用盖度15~19mm(切割量5mm时)”如右图所示。由于旋转盖度调节螺钉可调节盖度为-4mm,因此适用盖度为15~19mm。
切割量是指从门前端到杯体加工孔的距离。若限定切割量为5mm时,门前端到加工孔的距离缩短的情况下,由于铰链位置不变,门向左移动,盖度减少。请参考目录上刊载的铰链适用切割量。
开启角度
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/basic_knowledge/concealed_hinges/con03_03_01.png?rev=-1&hash=92B37722633CC742537ACCE0FD4D5B95)
标准开启角度
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/basic_knowledge/concealed_hinges/con03_03_02.png?rev=-1&hash=6C1099296F6CF7F40CE44B4163CED2F0)
门梃临接墙壁时或附近有其他柜体的情况下,标准开启角度会碰到门或拉手。
我司还备有可将铰链定位为85°开启的后安装配件。
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/basic_knowledge/concealed_hinges/con03_03_03.png?rev=-1&hash=74AA1563B50A29D351613487C1F15C6A)
(大角度)
大角度开启,方便存取物。
门的动作
门的动作方式因所使用的隐形铰链类型而异。运动主要有四种类型。
阻尼器使门能够缓慢安静关闭。可防止关门的砰砰声,打造高级关闭感。
请选择带内置阻尼器的隐形铰链,关闭速度可调节。
单门通常需要两个或多个隐形铰链。但如果都安装内置阻尼器的隐形铰链,可能会导致门关闭得太慢。我司提供了阻尼铰链搭配使用建议,可以作为参考。
反弹铰链内置弹簧,对门开启方向发力。
配套碰珠磁吸使用,可实现门一按即开。无需另外安装拉手。
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/basic_knowledge/concealed_hinges/con03_04_01-02.jpg?rev=-1&hash=F9365BBF09FD4B1633F57FDA0882DC03)
(带扣力)
由于弹簧的回拉力,门到一定角度会自动关闭。同时能够保持门的关闭状态。
如果门上全部安装带扣力铰链,门的关闭力会过大。通过搭配无扣力铰链,减少带扣力铰链的数量减弱门的关闭力度。
(无扣力)
无扣力铰链无内置弹簧。门既不会自动关闭也无法保持关闭状态。需要保持门关闭状态时,搭配带扣力铰链或另外安装磁吸等配件。
颜色选择
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/basic_knowledge/concealed_hinges/con03_05_01.png?rev=-1&hash=3C70248CE8E457B828796597ACBB0E2D)
银色是隐形铰链的标准颜色。
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/basic_knowledge/concealed_hinges/con03_05_02.png?rev=-1&hash=BBFBE3F92D8FC40477206B2F07F9CCC1)
某些隐形铰链和安装底座备有黑色。
可根据柜体颜色选择匹配色调的铰链。
隐形铰链的选择方式
STEP 1: 根据隐形铰链类型选择
在该网站上通过勾选“开启角度”、“盖度”等选项,可轻松找到符合您所需规格的隐形铰链。
每扇门的铰链数量因门的尺寸和重量而异。
STEP 2: 选择底座
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/basic_knowledge/concealed_hinges/con04_01_01.png?rev=-1&hash=427295FAABB768942F9875161AE2D085)
我司备有2孔、3孔、4孔的底座。
2孔形状细长,外观整洁。3孔与4孔的安装强度不同。重型门、大型门推荐安装4孔底座。
需要将盖度减少时,请选择厚度+2mm、+5mm的底座。
STEP 3: 根据需要选择选配件
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/basic_knowledge/concealed_hinges/con04_01_02.png?rev=-1&hash=3D9C9D0AA37716EFB680BF124DBDAF08)
请选择与STEP1中的铰链相同系列的配件。
设计注意点
在选择隐形铰链进行柜体设计时,需要考虑开启间隙(O.C)缝隙量。 开启间隙(O.C)缝隙量是指门开闭时必要的间隙量,如果计算错误,门将会无法打开。
开启间隙 (B)
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/basic_knowledge/concealed_hinges/con04_02_01_1.png?rev=-1&hash=1FD6583727BCAFABEB9C297FABF98909)
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/basic_knowledge/concealed_hinges/con04_02_01.gif?rev=-1&hash=3C0D1631DAB1DA88E758E780D25BAF88)
门前端
开启间隙 O.C. (A)
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/basic_knowledge/concealed_hinges/con04_02_02_1.png?rev=-1&hash=C702DBBFD5055F2AB5F89E51259B1FDC)
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/basic_knowledge/concealed_hinges/con04_02_02.gif?rev=-1&hash=55421666DBF46CDA285F86F9F7159103)
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/basic_knowledge/concealed_hinges/con04_02_03.jpg?rev=-1&hash=3B51246FA4883C8CBBC841C49FC58076)
门加工:杯径和孔深
要将隐形铰链的主体安装在门上,请如下图所示开孔。孔的直径和深度由隐形铰链杯的直径(杯径)和深度(孔深)决定。 在目录的每个产品页上都能找到详细的加工尺寸。
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/basic_knowledge/concealed_hinges/con04_02_04.jpg?rev=-1&hash=C8222890CDF765FF9F517FE3F0014C64)
门的调节方式
其他调节盖度的方法
垫片调节
如图所示,通过在底座下加入垫片来调节盖度。 例如,如果你插入一个2mm厚的垫片,盖度将减少2mm,如果你使用两个,它将减少4mm。
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/basic_knowledge/concealed_hinges/con05_02_01.png?rev=-1&hash=A37D675F3D290409477E954A1D90CE36)
更换厚底座
底座的功能与垫片非常相似。通过更换较厚的底座,可以减少盖度。 例如,当您从标准厚度的底座切换到厚度为+5mm的底座时,盖度将减少5mm。
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/OnlinePages/basic_knowledge/concealed_hinges/con05_02_02.jpg?rev=-1&hash=CDE0ABED2BA4E6259590C42078F5B431)