无需担心安装空间!S-AT 支撑背板安装规格

替代气弹簧,提供更强的耐用性和支撑力

客户课题

客户课题

  1. 由于设备设计及结构原因,侧板无法安装支撑或气弹簧。
  2. 顶盖太重,普通支撑的力度不够。

产品信息

助力协助支撑 / S-AT02W
侧板安装规格、背板安装规格

  • 利用弹簧的反作用力,可轻松抬起沉重盖板。
  • 可将门简易保持(约10°~80°)。

*截至2024年8月31日的信息.

解决方案

解决方案

  1. 背板安装规格,解决了侧板无法安装支撑的问题。
  2. 相比气弹簧,结构紧凑,不占用框体内部空间。
  3. 助力协助功能,仅用很小的力就能轻松抬起沉重盖板。

我司向客户介绍了助力协助支撑S-AT02W,完美解决了正在让客户头痛的课题。

S-AT02W可以安装在背板,解决了侧面空间无法安装的问题。此外,抬起助力和阻尼功能提高了操作性。

采用助力协助S-AT02W的焊接设备

使用 "给力世嘉",轻松几步就能计算出盖板的扭矩,并推荐与其匹配的产品。

选型工具 "Motion Design Tech" 产品选型
选择适合的扭矩铰链和助力协助支撑,往往需要大量的计算。选型工具“给力世嘉”,只需输入盖板规格,就能轻松选型,还可进行力矩、操作力等的模拟。

当盖板关闭时,铰链和支撑完全隐藏,外观整洁。

如下视频所示,抬起轻松,关闭缓慢轻柔。

S-AT助力协助支撑用途广泛,包括重型盖板的设备和机械。
除背板安装外,还有侧板安装规格。我司备有各种不同扭矩值的产品,详情请咨询我司销售。

back mount 背板安装
side mount 侧板安装

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多