不锈钢助力协助支撑S-AT02W
1 / 1搜索结果
筛选项目
- 通过我司内部1万次开关测试
- 助力协助
- ●与传统产品S-AT型相比,扭矩约为2倍(※)的承重用助力协助支撑。(※侧板用)
●利用弹簧反力,可轻松抬起沉重的盖板。
●可将门简易保持(约10°~80°)。
●结构紧凑,可有效利用内部空间。
●可安装在侧板或背板上,且不分左右。安装在侧板上时,请使用附配的侧板托座。 - 配件
- Side panel bracket (For side mount)
Truss head screw M5×6 (Used for fixing the body and bracket in case of side mount) - 推荐螺钉
- Truss head screw M5
视频
施工案例 / 采用案例
图片
相关信息
规格表
本体
CAD下载
产品目录
说明书
Instruction Manual | 0684-1_s_atw.pdf |
---|
相关产品
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×
×