垫板J95-DP2
1 / 1搜索结果
筛选项目
- 垫板
- 承重用快装隐形铰链 J95用 2mm厚
- J95-DP2
- J95系列
heavy duty, cabinet hinge
- — Decreases overlay of outset doors by 2 mm.
— Increases clearance of inset doors by 2 mm.
— Can be doubled for 4 mm thickness. - 规格
- ●外置的门梃侧的盖度可减少2mm。●内置的门梃侧的间隙可增加2mm。●可重叠为4mm厚。
- [Available Mounting Plate]
- J96-P9T
- 另售
- ●圆沉头自攻螺钉5×25
- 推荐螺钉
- ●标称直径5×25沉头或圆沉头自攻螺钉,或木螺钉(标称尺寸5.1)
- 适用产品
- ●J95-P6T
图纸/插图
-
所有显示
[How to Use]
Set the spacer between the mounting plate and side board.
规格表
本体
另售 [[Tapping Screw 5 x 25] Sold Separately]
CAD下载
产品目录 (更新 2022/08/20)
产品目录 (更新 2022/08/20)

相关产品
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。