KA-T100S50-W_P

KA-T100S50-W/P

显示器支臂KA-T100S50-W/P

8 / 8搜索结果

筛选项目
  • 显示器支臂
  • 带扭矩&辅助锁定 适用于触摸屏
  • KA-T100S50-W/P

  • 通过我司内部2万次动作测试
  • 任意停

No wobbling, suppressing shake, suppressing chattering, touch panel monitor operation

●支臂的刚性高,可防止在操作触摸屏或显示器时产生颤动(因微小振动而导致反复开/关)。●可在倾斜方向和旋转方向的任意位置处实现任意停。●通过辅助锁定的操作杆,可在任意位置处进行辅助锁定,从而防止因微小振动而引起显示器下垂。●即使在辅助锁定时作用强负载,辅助锁定也会暂时脱开,不易发生损坏。●可快速拆卸。
规格
●符合VESA标准(孔距75×75 mm、100×100 mm)●适用显示器尺寸:12~23英寸(最大约10 kg)
应用
●机床、OA设备、医疗设备用液晶显示器等
配件
●捆扎带
可选项目
●显示器旋转用底座 KA-T100S50-PMT型

Case Studies

KA-T100S50-W/P
Solving the challenge of fine vibrations (chattering) during touch panel monitor operation with our KA-T100S50-W/P Model Monitor Arm

视频

相关信息

图纸/插图

  • [KA-T100S50-W2] Wall Mount / Single Arm
  • [KA-T100S50-P2] Pipe Mount (φ30) / Single Arm
  • [KA-T100S50-W3] Wall Mount / Double Arms
  • [KA-T100S50-P3] Pipe Mount (φ30) / Double Arms
  • [Stable Operation]
    Prevents touch screens from shaking or causing unintentional inputs.
  • [Rotational Motion]
    The optional rotation bracket allows for free stop in the rotation direction. (Free-stop range: 95° on each side)
  • [Auxiliary Lock Operation]
  • [Installation and Removal]
  • [Can be mounted on aluminium frame]
    Available Aluminium Frame: 30 x 60 mm or 40 x 80 mm/ 2 slots
  • [Height Adjustment] For pipe mount type
  • [Wiring Cables]
    Comes with covers for cables.

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
KA-T100S50-W2-BL 210-048-353
KA-T100S50-W2-WT 210-048-354
KA-T100S50-P2-BL 210-048-349
KA-T100S50-P2-WT 210-048-350
KA-T100S50-W3-BL 210-048-355
KA-T100S50-W3-WT 210-048-356
KA-T100S50-P3-BL 210-048-351
KA-T100S50-P3-WT 210-048-352
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 规格 扭矩(倾斜方向)N・m 公差(倾斜方向)N・m 扭矩(旋转方向)N・m@显示屏部分 公差(旋转方向)N・m@显示屏部分 扭矩(旋转方向)N・m@安装部分 公差(旋转方向)N・m@安装部分 颜色 类别 安装方法 扭矩(旋转方向)N・m@中央部 公差(旋转方向)N・m@中央部 EAN

KA-T100S50-W2-BL

210-048-353

墙壁安装・单臂

10

(±20%)

5.0

(±20%)

8.0

(±20%)

显示器支臂

墙壁安装

-

-

4510932215770

KA-T100S50-W2-WT

210-048-354

墙壁安装・单臂

10

(±20%)

5.0

(±20%)

8.0

(±20%)

显示器支臂

墙壁安装

-

-

4510932215787

KA-T100S50-P2-BL

210-048-349

圆管安装(φ30)/单臂

10

(±20%)

5.0

(±20%)

8.0

(±20%)

显示器支臂

圆管安装

-

-

4510932215732

KA-T100S50-P2-WT

210-048-350

圆管安装(φ30)/单臂

10

(±20%)

5.0

(±20%)

8.0

(±20%)

显示器支臂

圆管安装

-

-

4510932215749

KA-T100S50-W3-BL

210-048-355

墙壁安装・双臂

10

(±20%)

5.0

(±20%)

8.0

(±20%)

显示器支臂

墙壁安装

4.0

(±20%)

4510932215794

KA-T100S50-W3-WT

210-048-356

墙壁安装・双臂

10

(±20%)

5.0

(±20%)

8.0

(±20%)

显示器支臂

墙壁安装

4.0

(±20%)

4510932215800

KA-T100S50-P3-BL

210-048-351

圆管安装(φ30)/双臂

10

(±20%)

5.0

(±20%)

8.0

(±20%)

显示器支臂

圆管安装

4.0

(±20%)

4510932215756

KA-T100S50-P3-WT

210-048-352

圆管安装(φ30)/双臂

10

(±20%)

5.0

(±20%)

8.0

(±20%)

显示器支臂

圆管安装

4.0

(±20%)

4510932215763

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
KA-T100S50-W2-BL
KA-T100S50-W2-WT
KA-T100S50-P2-BL
KA-T100S50-P2-WT
KA-T100S50-W3-BL
KA-T100S50-W3-WT
KA-T100S50-P3-BL
KA-T100S50-P3-WT
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
KA-T100S50-W2-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-048-353

KA-T100S50-W2-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-048-354

KA-T100S50-P2-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-048-349

KA-T100S50-P2-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-048-350

KA-T100S50-W3-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-048-355

KA-T100S50-W3-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-048-356

KA-T100S50-P3-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-048-351

KA-T100S50-P3-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-048-352

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

说明书

●虽然作用很大的力时辅助锁定会暂时脱开,但在辅助锁定后,请勿强行移动显示器。●安装显示器后,请确认安装/拆卸控制杆已完全扳回,呈锁定状态。●请勿连续动作(短时间内反复动作)。●请勿接触水、油、润滑剂等。

相关产品

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • MONITOR ARM KA-T100S50-W/P Free Stop and Lock / For Touch Screens

  • MONITOR ARM KA-T100S50-W/P How to manage cables

×
  • MONITOR ARM KA-T100S50-W/P How to manage cables

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多