KA-T100S50-PMT

显示器旋转用底座KA-T100S50-PMT

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 显示器旋转用底座
  • Free Stop
  • KA-T100S50-PMT

  • 任意停
●可旋转显示器,并将其停止在任意位置。●使用前,请用本产品更换显示器侧的底座。●可快速拆卸。
规格
●符合VESA标准(孔距75×75 mm、100×100 mm)●适用显示器尺寸:12~23英寸(最大约8 kg)
适用产品
●显示器支架 KA-T100S50●显示器支臂 KA-T100S50-W型/P型

视频

相关信息

图纸/插图

  • [Free-stop Rotation]

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
KA-T100S50-PMT-BL 210-048-357
KA-T100S50-PMT-WT 210-048-358
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 扭矩(旋转方向)N・m 公差(旋转方向)N・m 颜色 类别 EAN 重量(g)

KA-T100S50-PMT-BL

210-048-357

4.0

(±20%)

显示器支臂

4510932215817

641

KA-T100S50-PMT-WT

210-048-358

4.0

(±20%)

显示器支臂

4510932215824

641

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
KA-T100S50-PMT-BL
KA-T100S50-PMT-WT
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
KA-T100S50-PMT-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-048-357

KA-T100S50-PMT-WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-048-358

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

说明书

相关产品

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • ROTATION BRACKET KA-T100S50-PMT For the KA-T100S50 monitor arm

×
×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多