AS-HG-JV65-S_AS

用于安装在铝框上的套件

2 / 2搜索结果

图纸/插图

  • [尺寸规格]
    采用30×30 mm双槽铝框时
  • [尺寸规格]
    采用40×40 mm双槽铝框时
  • [安装方式]

规格表

零件套件

图片 型号 订货编码 购买 报价
AS-HG-JV65-S-8 170-053-089
订购
AS-HG-JV65-S-10 170-053-090
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 适合铝框架 铝框槽宽 零配件 铝框尺寸 阻尼铰链形状 产品类型 EAN

AS-HG-JV65-S-8

订购

170-053-089

槽宽8

8

托座 AS-HG-JV65-S:2个 AS-8M5:4个 内六角螺栓M5×6:4个 内六角螺栓M5×12:4个

30
40

关联产品

其他

-

AS-HG-JV65-S-10

订购

170-053-090

槽宽10

10

托座AS-HG-JV65-S:2个AS-10M5:4个 内六角螺栓M5×6:4个内六角螺栓M5×14:4个

30
40

关联产品

其他

-

向右滑动以查看更多信息

[AS 零件套件]

用于安装到铝框的支架、螺钉和AS螺母的零件套件。


CAD下载

零件套件

型号
AS-HG-JV65-S-8
AS-HG-JV65-S-10
型号 2D 3D RoHS 订货编码
AS-HG-JV65-S-8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

170-053-089

AS-HG-JV65-S-10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

170-053-090

向右滑动以查看更多信息

产品目录

●通过将支架端与框架端对齐进行安装。