AS-HG-JV65-S

阻尼缓冲铰链 AS-HG-JV65-S

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 阻尼缓冲铰链
  • 横开门用
  • AS-HG-JV65-S
  • AS series

●横向开门用阻尼缓冲功能的单轴铰链。 关门时,通过阻尼器可缓慢安全闭合。(速度可调节)●可用内六角扳手调节门的关闭速度。●利用回拉功能,可将门保持在关闭状态。
规格
●使用温度:0℃~40℃
配件
●螺钉盖
推荐螺钉
●M5扁头小螺钉●M5盘头小螺钉●M5半圆头螺栓

图纸/插图

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
AS-HG-JV65-S 170-052-948
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 类别 铝框槽宽 使用用途 产品类型 表面处理 铝框尺寸 阻尼铰链形状 EAN 重量(g)

AS-HG-JV65-S

订购

170-052-948

不锈钢(SUS430)

关联产品

8
10

门・上盖板

其他

抛光

30
40

关联产品

4510932222341

69

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
AS-HG-JV65-S
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
AS-HG-JV65-S DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-052-948

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

●请在框体上另行设置止动器,以确保开闭时不超过可动角度。