HG-S-ARP

旋转铰链用角度控制板套件HG-S-ARP

3 / 3搜索结果

筛选项目

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • 旋转铰链用角度控制板套件
  • HG-S-ARP

friction hinge, Positioning hinges, position controle

●控制板和轴环成套提供,安装后可控制旋转扭矩铰链HG-S型的旋转角度。●根据轴环的安装位置,有两种旋转方向和五种角度可供选择。
其他
●30°、60°、90°、120°、150°以外的角度请垂询本公司。
配件
●轴环
HG-S-34-ARP:高6.2mm 2个
HG-S-50-ARP:高6.2mm 2个
HG-S-70-ARP:高7.2mm 2个(高度与其他型号不同。不可混用)

图纸/插图

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-S-34ARP 170-046-597
HG-S-50ARP 170-046-598
HG-S-75ARP 170-046-599
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 适用铰链 EAN 重量(g)

HG-S-34ARP

170-046-597

HG-S50-34/HG-S70-34

4510932190985

77.6

HG-S-50ARP

170-046-598

HH-DN-29WB/HH-DN-40WB

4510932190992

99.7

HG-S-75ARP

170-046-599

HG-S50-75

4510932191005

148.5

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-S-34ARP
HG-S-50ARP
HG-S-75ARP
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-S-34ARP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-046-597

HG-S-50ARP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-046-598

HG-S-75ARP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-046-599

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

●安装轴环紧固螺栓时,请使用螺钉防松剂。●HG-S本体请使用内六角螺栓(JIS B 1176)进行固定。