HG-S-75

旋转扭矩铰链HG-S-75

2 / 2搜索结果

筛选项目

friction hinge, Positioning hinges, position controle


  • 通过我司内部2万次开关测试
  • 任意停

friction hinge, Positioning hinges, position controle

●可360°自由旋转。●中心孔可通过配线。(HG-S-MN型除外)共有φ12、φ21.5、φ34、φ50、φ75五种孔径。
应用
●机床等的操作面板及液晶显示器等
可选项目
●角度控制板组HG-S-ARP型

视频

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-S50-75 170-029-730
HG-S70-75 170-029-731
图片 型号 购买 订货编码 报价 标记 RoHS 外形φ 中央部孔径φ 扭矩N・m 扭矩kgf・cm 主材料 主要表面处理 类别 安装方向 公差N・m 公差kgf・cm 容许垂直载荷N 容许垂直载荷kgf EAN 重量(g)

HG-S50-75

170-029-730

128

75

5.0

51.0

不锈钢(SUS430)

抛光

旋转铰链

水平

(±20%)

(±20%)

400

40.8

4510932165969

545

HG-S70-75

170-029-731

128

75

7.0

71.4

不锈钢(SUS430)

抛光

旋转铰链

水平

(±20%)

(±20%)

400

40.8

4510932165976

575

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-S50-75
HG-S70-75
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-S50-75 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-029-730

HG-S70-75 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-029-731

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

●务必参见“使用时的注意事项”。●可上下翻转使用。但螺钉请从安装面(参见图纸)进行固定。若从另一面固定,产品将无法发挥功能。

相关产品

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • HG-S - Swivel torque hinge

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多