MC-MPM50BU

含金属粉末硅橡胶磁吸MC-MPM50BU

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 含金属粉末硅橡胶磁吸
  • 符合食品卫生法的材料
  • MC-MPM50BU
— 硅橡胶含有金属粉末,即使部分脱落,也可以通过金属探测器检测到。
— 万一混入食品等中,也容易被发现的蓝色。
— 符合食品卫生法。
— 外层硅橡胶可降低关闭门时的噪音。
— 由于固定孔用垫圈加固,用螺钉固定时硅橡胶不容易裂开。
应用
— 食品加工机械
推荐螺钉
— M4大扁头螺钉

图纸/插图

  • Safety
    The body uses material compliant with the Food Sanitation Act.

规格表

本体 [[本体]]

图片 型号 订货编码 购买 报价
MC-MPM50BU 140-053-308
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS EAN 重量(g)

MC-MPM50BU

140-053-308

4510932222334

16


另售 [[Counter Plate]]

图片 型号 订货编码 购买 报价
MC-JM49 140-050-149
AS-68 140-050-138
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 材料 表面处理 类别 EAN 重量(g)

MC-JM49

140-050-149

不锈钢(特殊材质)

抛光

关联产品

4510932002240

100

1000

10

AS-68

140-050-138

不锈钢(SUS430)

抛光

关联产品

4510932017107

100

1000

17


CAD下载

本体 [[本体]]

型号
MC-MPM50BU
型号 2D 3D RoHS 订货编码
MC-MPM50BU DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-053-308

另售 [[Counter Plate]]

型号
MC-JM49
AS-68
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
MC-JM49 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-149

AS-68 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-138

产品目录

— 使用前请务必阅读操作注意事项。
— 不要在强酸或强碱环境中使用。
— 不要在经常暴露于蒸汽、热水或冷水的场所使用。
— 请在80°C或更低的环境中使用。
— 表面磨损可能导致腐蚀。请安装在平整表面上。
— 安装时推荐的拧紧扭矩值为39 N·cm(4 kgf·cm)。
— 可检测到的金属碎片的大小会因金属探测器的设置和性能而有所不同。检查实际产品后,请用设备确认使用情况。

相关产品

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
吸力(N)
长度 L
  • -
宽度 W
  • -
高度H
  • -
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多