149F

按式碰珠149F

4 / 4搜索结果

筛选项目
推荐的替代产品
按式碰珠 149FN

push-to-lock,push-action fastener,access fastener,push button latch

  • 按式碰珠
  • 按压转动式 平置规格专用
  • 149F

部分停产产品

push-to-lock,push-action fastener,access fastener,push button latch

●按入插销即可锁定,旋转插销头部即可脱开。只需简单操作即可牢靠连接。
●用螺丝刀将插销头部向左或向右旋转90°,即可解除锁定。
●由插头本体和插座2个零件构成,均采用快速卡入式安装。
※插头及插座上的零件编号标记表示零件尺寸。

图纸/插图

  • [Plug]
  • [Socket]
  • [How to Select the Plug]

    (A) When board thickness T1 is thin (0.6~2.2 mm)
  • (B) When providing gap C between board thickness T1 and board thickness T2
  • (C) When eliminating gap C between board thickness T1 and board thickness T2
  • [Application Example]

    Force

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
149S06-1-1AA 120-045-318
订购
149S06-2-1AA 120-049-416
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 销售信息 标记 RoHS H1 H2 EAN 重量(g)

149S06-1-1AA

订购

120-045-318

Discontinued

19.2

16.1

4510932051705

2

149S06-2-1AA

订购

120-049-416

-

20

16.9

4510932052160

2

向右滑动以查看更多信息


本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
149R02-2-1AA 120-045-322
订购
149R02-3-1AA 120-045-323
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 标记 RoHS A B 材料 最小插板厚度T2 最大托座板厚度T2 EAN 重量(g)

149R02-2-1AA

订购

120-045-322

2.6

1.7

不锈钢(SUS304)

1.2

1.8

4510932051712

1

149R02-3-1AA

订购

120-045-323

3.6

7.9

不锈钢(SUS304)

1.8

2.6

4510932051729

1

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
149S06-1-1AA
149S06-2-1AA
型号 2D 3D RoHS 销售信息 订货编码
149S06-1-1AA DXF DWG SAT IGES X_T STEP

Discontinued

120-045-318

149S06-2-1AA DXF DWG SAT IGES X_T STEP

-

120-049-416

向右滑动以查看更多信息

本体

型号
149R02-2-1AA
149R02-3-1AA
型号 2D 3D RoHS 订货编码
149R02-2-1AA DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-045-322

149R02-3-1AA DXF DWG SAT IGES X_T STEP

120-045-323

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2017/10/01)

产品目录 (更新 2017/10/01)