OLYMPIA支撑 AILERON®ARN-2
8 / 8搜索结果
筛选项目
- 通过我司内部4万次开关测试
- 抬起协助
- 缓慢关闭
- 任意停
- ●通过与OLYMPIA隐形铰链360-D26-19T、H360-D26-26T组合使用。●只需很小的力即可将门开启(助力协助)。●可调节助力协助功能。●在约0°~30°的范围内,即使松开手,门也会缓慢关闭(阻尼缓冲)。●可调节关门速度。●也带有任意停功能(部分范围)。
- 规格
- ●使用温度:0 ℃~40 ℃
- 配件
- ●门侧安装底座●十字槽沉头自攻螺钉 3.5×15(AILERON专用安装底座固定用)●十字槽扁头自攻螺钉 3.5×15 (门侧安装底座固定用、AILERON专用安装底座+AILERON固定用)
- 另售
- ●AILERON专用安装底座●OLYMPIA隐形铰链●OLYMPIA隐形铰链用安装底座●隐形铰链安装螺钉
- 可选项目
- ●AILERON专用垫板
视频
施工案例 / 采用案例
图片
相关信息
规格表
本体
图片 | 型号 | 订货编码 | 购买 | 报价 |
---|---|---|---|---|
![]() |
ARN-2-M | 180-043-945 |
![]() |
|
![]() |
ARN-2-H | 180-043-946 |
![]() |
|
![]() |
ARN-2-M-BL | 180-049-501 |
![]() |
|
![]() |
ARN-2-H-BL | 180-049-502 |
![]() |
本体
图片 | 型号 | 订货编码 | 购买 | 报价 |
---|---|---|---|---|
![]() |
ARN-2-M-GR-S | 180-045-661 |
![]() |
|
![]() |
ARN-2-H-S | 180-045-662 |
![]() |
|
![]() |
ARN-2-M-BL-S | 180-049-505 |
![]() |
|
![]() |
ARN-2-H-BL-S | 180-049-506 |
![]() |
CAD下载
产品目录 (更新 2022/08/20)
产品目录 (更新 2022/08/20)

说明书
Installation Manual (English/Japanese) | 1299_7_arn_2_je.pdf |
---|
注
●务必参见“使用时的注意事项”。●任意停范围根据门的尺寸、重量而变化。
相关产品
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×
×