ARN-DP2
(2 mm)
AILERON专用垫板ARN-DP
2 / 2搜索结果
筛选项目
- ●使用OLYMPIA支撑AILERON 时,门梃侧的盖度可减少2 mm
(ARN-DP2)或5 mm(ARN-DP5)。
●重叠使用2片ARN-DP2,盖度可减少4 mm。 - [Available Mounting Plate]
- — ARN-SZ
- 配件
- ●十字槽扁头自攻螺钉3.5×20 (仅限ARN-DP5)
- 适用产品
- ●ARN-SZ
图纸/插图
-
所有显示
[How to Use]
Set the spacer between the mounting plate and side board.
规格表
CAD下载
产品目录 (更新 2022/08/20)
产品目录 (更新 2022/08/20)

注
●请使用ARN-DP5附配螺钉固定本产品和AILERON专用底座。●重叠2片ARN-DP2时,可使用选配的螺钉固定本产品和AILERON专用底座。
相关产品
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。