阻尼碰珠DC-200
4 / 4搜索结果
筛选项目
- 通过我司内部5万次开关测试
- 缓慢关闭
- ●平开门用阻尼碰珠。●只要将本体贴在顶板底面,并将产品对准门前端侧及侧板端面,即可方便地对准位置。●右开或左开均可适用。●适用于40 kg以下的家具用门(DC-200-40时)。●触发器的安装调节范围为左右±5 mm、上下±4 mm。
- 配件
- ●面板●承座●本体安装螺钉3.5×30●承座安装螺钉3.5×15
- 适用产品
- ●承重用快装隐形铰链J95带扣力●带三维调节功能隐形铰链HES3D-90型●家具用单轴合页
施工案例 / 采用案例
图片
相关信息
图纸/插图
规格表
本体
图片 | 型号 | 订货编码 | 购买 | 报价 |
---|---|---|---|---|
![]() |
DC-200-25WT | 140-043-604 |
![]() |
|
![]() |
DC-200-25BL | 140-043-605 |
![]() |
|
![]() |
DC-200-40WT | 140-043-606 |
![]() |
|
![]() |
DC-200-40BL | 140-043-607 |
![]() |
CAD下载
产品目录 (更新 2022/08/20)
产品目录 (更新 2022/08/20)

说明书
Installation Manual(English/Japanese) | 1250_1_dc200.pdf |
---|
注
●安装到钣金上时,请用户自备螺钉。 推荐本体安装螺钉:十字槽扁头螺钉M4×30 推荐触发器安装螺钉:十字槽扁头螺钉M4×15●本体、触发器请安装在内置有芯材的部位。●若铰链的开闭阻力过大,可能会无法闭合。
相关产品
类别
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×