LDD-S
筛选项目


  • 通过我司内部10万次开关测试
  • 表面安装用
  • 缓慢关闭

invsible damper,hidden damper,invisible door hinge,invisible door,hidden damper

●用于室内平开门,可后期安装在现有的门上。
●安装位置对准方便,施工性优异。
●安装后,承座位置和回拉力(关闭力)可调节。
●门阻尼器本体厚度仅20mm,紧贴门框、外观整洁。
●阻尼和回拉功能的动作范围大,约为15°。与传统产品相比,可在更早的位置开始缓慢关闭。因此,可减小作用在铰链或合页上的负载。
●与闭门器相比,开门更轻松。
●虽然外观纤细,可对应最大门重40kg。
●开门后将支臂缩回,可取消阻尼和回拉功能。(拉出支臂后,可再次启用阻尼和回拉功能)
●可与以下铰链或合页组合使用。
 ・带三维调节功能隐形铰链HES3D型
  ※不能与HES3D-90型同时使用。
 ・不锈钢弹簧合页ST150-6314-05
 ・铝合金弹簧插拔合页PM120型
 ・弹簧合页SA型
●另备有关门后外侧看不到本体的嵌入式门阻尼器LDD-V型。
规格
—Passed 100,000 open/close private cycle test.
配件
—Countersunk head tapping screw 3.5×30

—Binding head tapping screw 4×16

视频

施工案例 / 采用案例

相关信息

图纸/插图

  • 所有显示

    [Counter Plate]
    LDD-S-R type shown.

  • [Counter Plate]
    LDD-S-R type shown.
  • [Installation]

    *1 Top view above is for the upper frame mounting width above 25mm.When the distance from door to the back of the door stopper is 20mm–25mm, please use the screw hole A and C.

    *2 Refer to for 3-way adjustable concealed hinge HES3D. *Can not be used with HES3D-90.
  • [Door Movement]
    Right-handed type shown. Left-handed type is symmetrical.
  • [Door Hinge Side]
  • [Easy to Install and Adjust]

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
LDD-S-L DBR 270-018-991
LDD-S-L LBR 270-018-989
LDD-S-L LGR 270-018-987
LDD-S-L WT 270-018-985
LDD-S-R DBR 270-018-990
LDD-S-R LBR 270-018-988
LDD-S-R LGR 270-018-986
LDD-S-R WT 270-018-984
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 盖罩颜色 规格 最大适用门宽 最小适用门重kg 最大适用门重kg 类别 EAN

LDD-S-L DBR

270-018-991

深棕

左门梃用

900

15

40

其他

4510932038003

20

LDD-S-L LBR

270-018-989

浅棕

左门梃用

900

15

40

其他

4510932037983

20

LDD-S-L LGR

270-018-987

浅灰

左门梃用

900

15

40

其他

4510932037969

20

LDD-S-L WT

270-018-985

左门梃用

900

15

40

其他

4510932037945

20

LDD-S-R DBR

270-018-990

深棕

右门梃用

900

15

40

其他

4510932037990

20

LDD-S-R LBR

270-018-988

浅棕

右门梃用

900

15

40

其他

4510932037976

20

LDD-S-R LGR

270-018-986

浅灰

右门梃用

900

15

40

其他

4510932037952

20

LDD-S-R WT

270-018-984

右门梃用

900

15

40

其他

4510932037938

20


CAD下载

本体

型号
LDD-S-L DBR
LDD-S-L LBR
LDD-S-L LGR
LDD-S-L WT
LDD-S-R DBR
LDD-S-R LBR
LDD-S-R LGR
LDD-S-R WT
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
LDD-S-L DBR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-991

LDD-S-L LBR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-989

LDD-S-L LGR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-987

LDD-S-L WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-985

LDD-S-R DBR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-990

LDD-S-R LBR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-988

LDD-S-R LGR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-986

LDD-S-R WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

270-018-984

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

说明书

相关产品

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • DOOR DAMPER LDD-S Troubleshooting

  • [安装] 门阻尼器 LDD-S 表面安装用

  • LDD-S・LDD-V - Lapcon door damper

×
  • DOOR DAMPER LDD-S Troubleshooting

  • [安装] 门阻尼器 LDD-S 表面安装用

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多