DU-19-A05

塑料轴承

4 / 4搜索结果

筛选项目
  • 塑料轴承
  • 外圈凹槽型【轴铆接规格】
●采用最适合作为轴承材料的聚缩醛,耐摩损性非常优异,摩擦系数低,无需润滑油即可轻快、低噪音旋转。
●耐腐蚀性、耐化学品性、耐候性优异。
●采用注射成型加工制作,价格低。
●也可提供定制品(其他尺寸等)。

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
DU-19-A0.5 210-140-189
订购
DU-22A1 210-140-190
订购
DU-24-A1 210-140-191
订购
DU-26-A1 210-140-192
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS D d1 E (d×θ) W C R 容许载荷N/300r.p.m 容许载荷kgf/300r.p.m 轴直径2 内轮材料 外轮材料 外轮类型・种类 安装种类 EAN 重量(g)

DU-19-A0.5

订购

210-140-189

19

17

8.2

4×120°

6

0.5

1.75

29.4

3

5

聚缩醛(POM)

外槽型

铆接轴

4510932105156

2000

5.1

DU-22A1

订购

210-140-190

22

19.2

9.5

4.4×90°

7

1

2.5

58.8

6

5

聚缩醛(POM)

外槽型

铆接轴

4510932105163

1000

7.7

DU-24-A1

订购

210-140-191

24

21.2

9.5

4.4×90°

7

1

2.5

58.8

6

5

聚缩醛(POM)

外槽型

铆接轴

4510932105170

1000

8.4

DU-26-A1

订购

210-140-192

26

23.2

9.5

4.4×90°

7

1

2.5

58.8

6

5

聚缩醛(POM)

外槽型

铆接轴

4510932105187

1000

9

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
DU-19-A0.5
DU-22A1
DU-24-A1
DU-26-A1
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
DU-19-A0.5 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-189

DU-22A1 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-190

DU-24-A1 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-191

DU-26-A1 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

210-140-192