- 机构部件
- 橱柜门用五金配件·卷帘门
- 巴士门系统
- FAD-5
巴士门系统FAD-5
1 / 1搜索结果
筛选项目
- 巴士门系统
- 轻型门用
- FAD-5
- 巴士平面移门

- 缓慢关闭
micro living,micro flat,micro apartment,Tiny Spaces,Tiny Home
- 开门轨迹比平开门小,即使将门打开也不会造成妨碍,适用于小型收纳柜的巴士平面移门。
- ●门的移出比平开门小,橱柜前空间狭窄也可使用。
●可组合单开、双开等开门方式。
●如左图所示,可将门停止在任意位置。而且,关闭时缓慢安静。
●门可进行上下(±3mm)、左右(±2.5mm)、平行(约5°)的调节。
●巴士门系统系列备有以下产品。
・巴士门系统 UNISON NEO 门重30kg以下
・巴士门系统 FAD-54型 门重35kg以下
・巴士门系统 FAD-44型 门重35kg以下
・巴士门系统 FAD-20 门重20kg以下
・巴士门系统 LIN-X铰链 门重24kg以下
视频
规格表
零件套件
另售
CAD下载
特有图纸(安装、轨迹、加工)
内容 |
---|
Installation |
Locus Chart |
零件套件
另售
产品目录 (更新 2023/06/01)
产品目录 (更新 2023/06/01)

说明书
Instruction Manual | 0463-3_fad5.pdf |
---|
相关产品
类别
- 机构部件
- 橱柜门用五金配件·卷帘门
- 巴士门系统
- FAD-5
最近查看的项目
-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。
-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。
-我们的责任仅限于更换商品。
×
×