H95TMH

钣金门用快装隐形铰链H95TMH

1 / 1搜索结果

筛选项目
  • 钣金门用快装隐形铰链
  • Clip-on
  • H95TMH

  • 通过我司内部1万次开关测试
●对快装隐形铰链H95TSH 进一步小型化,可更有效地利用空间。
●快装、可脱卸。
●本体固定只需挂在底座的销上插入即可。
●采用边旋转边大幅移出的结构,可减小对侧向的冲突。
●安装规格等详细内容请垂询本公司营业人员。
应用
—Small vending machines, ticket vending machines, contiguous doors, door of cabinet embedded in the wall, etc.
另售
—Mounting plate H95TMZ

相关信息

规格表

本体 [[Hinge Body]]

图片 型号 订货编码 购买 报价
H95TMH 160-070-101
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 主材料 表面处理 盖度量分类 打开角度 类别 附加功能 安装对象 快装 颜色 盖度-官网搜索用 本体颜色-官网检索条件 本体材质-官网检索条件 EAN 重量(g)

H95TMH

订购

160-070-101

镀镍

13.6mm盖度

95°

本体

无扣力

钣金

适用

银色

全盖

银色

其他金属・树脂

4510932065627

100

138

向右滑动以查看更多信息


另售 [[Mounting Plate] Sold Separately]

图片 型号 订货编码 购买 报价
H95TMZ 160-070-102
订购
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 表面处理 类别 材料 底座螺钉孔数 底座孔径 EAN 重量(g)

H95TMZ

订购

160-070-102

镀镍

底座

6

35

4510932065634

100

80.8

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体 [[Hinge Body]]

型号
H95TMH
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
H95TMH DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-070-101

向右滑动以查看更多信息

另售 [[Mounting Plate] Sold Separately]

型号
H95TMZ
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
H95TMZ DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-070-102