HG-IT

扭矩铰链HG-IT

6 / 6搜索结果

筛选项目

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • 扭矩铰链
  • HG-IT

  • 通过我司内部2万次开关测试
  • 任意停

friction hinge, Positioning hinges, position controle

●可动范围内的往复扭矩恒定(可动范围为0°~180°)。
●安装与本体相同颜色的盖罩(另售)后,可盖住安装孔,外观整洁。
●带标有扭矩值的印记。
●另备有相同型号的无扭矩型(无扭矩铰链)(HG-ITSF、HG-ITMF)。使用多个铰链时,通过组合使用扭矩铰链和无扭矩型铰链,可进行扭矩调节。
规格
—Operating temperature: -10°C–50°C
应用
—LCD, monitoring camera, etc.
另售
—Cover

视频

相关信息

规格表

本体 [[Hinge]]

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-ITS25 170-090-106
HG-ITS35 170-090-115
HG-ITM50 170-090-114
HG-ITM70 170-090-113
HG-ITSF 170-090-999
HG-ITMF 170-090-998
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 扭矩N・m 扭矩kgf・cm 打开角度 主材料 主要表面处理 类别 安装方向 长度L 宽度W 公差N・m 公差kgf・cm EAN 重量(g)

HG-ITS25

170-090-106

2.5

25.49

190°

不锈钢(SUS304)

抛光

平合页型

水平

54

44

(±20%)

(±20%)

4510932022873

20

160

50

HG-ITS35

170-090-115

3.5

35.69

190°

不锈钢(SUS304)

抛光

平合页型

水平

54

44

(±20%)

(±20%)

4510932022880

20

160

50

HG-ITM50

170-090-114

5.0

50.98

193°

不锈钢(SUS304)

抛光

平合页型

水平

54

80

(±20%)

(±20%)

4510932022897

10

80

130

HG-ITM70

170-090-113

7.0

71.38

193°

不锈钢(SUS304)

抛光

平合页型

水平

54

80

(±20%)

(±20%)

4510932022903

10

80

130

HG-ITSF

170-090-999

-

-

190°

不锈钢(SUS304)

抛光

平合页型

水平

54

44

-

-

4510932022910

20

160

50

HG-ITMF

170-090-998

-

-

193°

不锈钢(SUS304)

抛光

平合页型

水平

54

80

-

-

4510932022927

10

80

130

向右滑动以查看更多信息


另售 [[Cover] Sold Separately]

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-ITSC 170-091-002
HG-ITMC 170-091-001
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 适用铰链 材料 表面处理 EAN 重量(g)

HG-ITSC

170-091-002

HG-ITS型

ABS树脂

银色螺母固定漆

4510932022934

40

960

10

HG-ITMC

170-091-001

HG-ITM型

ABS树脂

银色螺母固定漆

4510932022941

20

480

18

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体 [[Hinge]]

型号
HG-ITS25
HG-ITS35
HG-ITM50
HG-ITM70
HG-ITSF
HG-ITMF
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-ITS25 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-106

HG-ITS35 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-115

HG-ITM50 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-114

HG-ITM70 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-113

HG-ITSF DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-999

HG-ITMF DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-090-998

向右滑动以查看更多信息

另售 [[Cover] Sold Separately]

型号
HG-ITSC
HG-ITMC
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-ITSC DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-091-002

HG-ITMC DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-091-001

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

—Be sure to read the "Cautions".

—When installing, ensure that both hinge shafts are levelled and aligned.

相关产品

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • HG-ITJ4080 - Adjustable torque hinge

×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多