HG-ITHP

扭矩铰链HG-ITHP

3 / 3搜索结果

筛选项目

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • 扭矩铰链
  • Heat Resistance
  • HG-ITHP

  • 通过我司内部2万次开关测试
  • 任意停

friction hinge, Positioning hinges, position controle

●可在100℃下使用的扭矩铰链。●采用耐热用的零件及润滑脂,发热场所也可使用。
规格
●使用温度:0℃~100℃ 若要在上述温度范围以外使用,请垂询本公司。
应用
—Dryer, lighting equipment, temperature chamber

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-ITHP07 170-037-312
HG-ITHP15 170-037-313
HG-ITHP30 170-037-314
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 记号 扭矩N・m 扭矩kgf・cm 类别 安装方向 长度L 宽度W 主材料 特征 公差N・m 公差kgf・cm EAN 重量(g)

HG-ITHP07

170-037-312

07

0.7

7.1

平合页型

水平

60

44

不锈钢(SUS304)

耐热

(±30%)

(±30%)

4510932185455

70

HG-ITHP15

170-037-313

15

1.5

15.3

平合页型

水平

60

44

不锈钢(SUS304)

耐热

(±20%)

(±20%)

4510932185462

70

HG-ITHP30

170-037-314

30

3.0

30.6

平合页型

水平

60

44

不锈钢(SUS304)

耐热

(±20%)

(±20%)

4510932185479

72

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-ITHP07
HG-ITHP15
HG-ITHP30
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-ITHP07 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-037-312

HG-ITHP15 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-037-313

HG-ITHP30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-037-314

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

●务必参见“使用时的注意事项”。●安装时,应确保各铰链的轴心水平且相互之间无偏差。●扭矩在加热时及加热后会降低。而回归常温后,扭矩会恢复。