HG-LSW

HEAVY-DUTY STAINLESS STEEL BUT HINGEHG-LSW

4 / 4搜索结果

筛选项目
  • HEAVY-DUTY STAINLESS STEEL BUT HINGE
  • Installation Hole Type
  • HG-LSW

  • 通过我司内部20万次开关测试
Made from 6 mm thick stainless steel.
Made with special rings (oiled bearings) for smooth movement.
Outstanding design with head cap.
应用
Rotating mechanisms for large doors, gates and other heavy objects.

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-LSW-154L 170-041-019
HG-LSW-154R 170-041-020
HG-LSW-204L 170-041-021
HG-LSW-204R 170-041-022
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 左右随意 承重N/2个 承重kgf/2个 本体类型 材料 主要表面处理 本体长度L 本体宽度W EAN 重量(g)

HG-LSW-154L

170-041-019

左用

1960

200

旗型铰链(插拔式铰链)

不锈钢(SUS304)

拉丝处理

154.5

116

4510932179331

6

12

1000

HG-LSW-154R

170-041-020

右用

1960

200

旗型铰链(插拔式铰链)

不锈钢(SUS304)

拉丝处理

154.5

116

4510932179348

6

12

1000

HG-LSW-204L

170-041-021

左用

2180

222

旗型铰链(插拔式铰链)

不锈钢(SUS304)

拉丝处理

204.5

160

4510932179355

-

6

1500

HG-LSW-204R

170-041-022

右用

2180

222

旗型铰链(插拔式铰链)

不锈钢(SUS304)

拉丝处理

204.5

160

4510932179362

-

6

1500


CAD下载

本体

型号
HG-LSW-154L
HG-LSW-154R
HG-LSW-204L
HG-LSW-204R
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-LSW-154L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-041-019

HG-LSW-154R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-041-020

HG-LSW-204L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-041-021

HG-LSW-204R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-041-022

产品目录

The load capacity is the value when two hinges are used. See the selection guide for details on calculation conditions.