HG-LSH

不锈钢承重用旗型铰链HG-LSH

4 / 4搜索结果

筛选项目
  • 不锈钢承重用旗型铰链
  • Weld-on
  • HG-LSH

  • 通过我司内部20万次开关测试
●采用6mm厚的不锈钢。
●内置无油环,转动平滑。
●带装饰顶,外形美观。
应用
—Large doors, gate doors, and other rotation mechanism of heavy objects, etc.

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-LSH-154L 170-034-219
HG-LSH-154R 170-034-220
HG-LSH-204L 170-034-221
HG-LSH-204R 170-034-222
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 左右随意 承重N/2个 承重kgf/2个 主材料 主要表面处理 本体长度L 钢板厚度t 本体类型 本体宽度W EAN 重量(g)

HG-LSH-154L

170-034-219

左用

1961

200

不锈钢(SUS304)

拉丝处理

154

6

旗型铰链(插拔式铰链)

116

4510932168083

6

12

1020

HG-LSH-154R

170-034-220

右用

1961

200

不锈钢(SUS304)

拉丝处理

154

6

旗型铰链(插拔式铰链)

116

4510932168090

6

12

1020

HG-LSH-204L

170-034-221

左用

2177

222

不锈钢(SUS304)

拉丝处理

204

6

旗型铰链(插拔式铰链)

160

4510932168106

-

6

1540

HG-LSH-204R

170-034-222

右用

2177

222

不锈钢(SUS304)

拉丝处理

204

6

旗型铰链(插拔式铰链)

160

4510932168113

-

6

1540

*Open/close test under the following conditions:

Three hinges used vertically, door size W900⨯H2000

When using HG-LSH-154: Door weight 250kg

When using HG-LSH-204: Door weight 280kg


CAD下载

本体

型号
HG-LSH-154L
HG-LSH-154R
HG-LSH-204L
HG-LSH-204R
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-LSH-154L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-034-219

HG-LSH-154R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-034-220

HG-LSH-204L DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-034-221

HG-LSH-204R DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-034-222

产品目录

—Load capacity is the value when using two hinges. For calculation conditions, please refer to INDEX.