HG-PTH30
筛选项目

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • 天地扭矩铰链
  • 旋转型
  • HG-PTH30

  • 通过我司内部3万次开关测试※
  • 任意停

friction hinge, Positioning hinges, position controle

●不使用工具即可进行门窗的安装和脱卸,维护方便。●带防脱扣,可防止门窗意外脱落。
配件
●十字槽扁头自攻螺钉 标称尺寸4×20(天地铰链安装用)●十字槽沉头自攻螺钉 标称尺寸4×20(上下承座、扭矩铰链安装用)

视频

施工案例 / 采用案例

相关信息

图纸/插图

  • [Installation]
  • [Detailed Drawings]
  • [Component Parts]
  • [Holds in any position]
  • [Easy Installation]
  • [Prevents Doors From Falling Off]
    The retainer prevents doors from falling off. It only needs to be inserted into the bottom plate.
  • [Adjustable Side Spaces]
    Can be adjusted horizontally after installation.

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-PTH30 170-043-673
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 扭矩N・m/2个 扭矩kgf・cm/2个 附属螺钉 主材料 类别 安装方向 栏間使用 最小门宽mm 最大门宽mm 最小门高mm 最大门高mm 最小门厚mm 最大门厚mm 门重kg 公差N・m/2个 公差kgf・cm/2个 扭矩N・m 扭矩kgf・cm EAN 重量(g)

HG-PTH30

170-043-673

3.0

30.6

不锈钢

特殊形状

水平

适用

350

500

700

1200

28

35

10

(±20%)

(±20%)

3.0

30.6

4510932188456

15

120

95

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-PTH30
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-PTH30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-043-673

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

●务必参见“使用时的注意事项”。●安装时应确保各铰链的轴心之间无偏差。●门的操作力根据使用场所的环境(气温、风)而变化。●请勿将本产品用于受强风压的门上。●需要气密性时,请另行使用马海毛。

相关产品

类别

最近查看的项目

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • LAMP PIVOT TORQUE HINGE HG-PTH30

×
×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多