HG-RNM30

气窗用扭矩铰链HG-RNM30

2 / 2搜索结果

筛选项目

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • 气窗用扭矩铰链
  • HG-RNM30

  • 通过我司内部2万次开关测试
  • 任意停

friction hinge, Positioning hinges, position controle

●带任意停功能。可按所需角度开启气窗,从而增加通风量、有效换气。
●不使用工具即可进行门窗的安装和脱卸,维护方便。
●带固定支臂,可防止门意外脱落。
配件
Only for HG-RNM30-SET

—Pan head tapping screw 4⨯20 (strike side)

—Countersunk head tapping screw 4⨯20 (hinge side)
推荐螺钉
—Pan head screw M4 (strike side)

—Countersunk head screw M4 (hinge side)

视频

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
HG-RNM30 170-029-733
HG-RNM30-SET 170-033-319
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 扭矩N・m/2个 扭矩kgf・cm/2个 附属螺钉 主材料 类别 安装方向 栏間使用 公差N・m/2个 公差kgf・cm/2个 EAN 重量(g)

HG-RNM30

170-029-733

3.0

30.6

不锈钢

特殊形状

垂直

适用

(±20%)

(±20%)

4510932162821

15

120

112

HG-RNM30-SET

170-033-319

3.0

30.6

不锈钢

特殊形状

垂直

适用

(±20%)

(±20%)

-

15

120

112

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

本体

型号
HG-RNM30
HG-RNM30-SET
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
HG-RNM30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-029-733

HG-RNM30-SET DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-033-319

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2023/06/01)

产品目录 (更新 2023/06/01)

说明书

Installation Manual (English) 0880_4_hr_rnm30_e.pdf

—Be sure to read the "Cautions".

—Sold in set (hinge and strike each 2 pcs).

—When installing, ensure that both hinge shafts are levelled and aligned.

—Force for operating window varies depending on use environment (air temperature, wind).

—Do not use with window enduring strong wind pressure.

—Use mohair separately if air tightness is required.

相关产品

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • HG-RNM30 -Detachable torque hinge

×
×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多