J160

承重用大角度开启快装隐形铰链J160

2 / 2搜索结果

筛选项目
  • 承重用大角度开启快装隐形铰链
  • 阻尼器内置型  160°开启/25mm盖度
  • J160
  • J95系列

  • 通过我司内部4万次开关测试
  • 缓慢关闭
●通过内置的缓闭阻尼器,门可缓慢顺畅地关闭,给人以高级感。●与底座、螺孔遮挡盖一起成套销售。
规格
—3-way adjustment of door position is available as below:

• Depth : +1.5 mm / -2.5 mm

• Vertical : ±3 mm

• Overlay (horizontal) : +0 mm / -4 mm
配件
●十字槽圆沉头自攻螺钉5×18
推荐螺钉
●M5沉头小螺钉、M5圆沉头小螺钉

视频

施工案例 / 采用案例

图片

相关信息

规格表

本体

图片 型号 订货编码 购买 报价
J160-D22-25T NI 160-044-973
J160-D22-25T BN 160-044-974
图片 型号 购买 订货编码 报价 RoHS 附加功能 规格 材料 表面处理 最小门厚 最大门厚 盖度量分类 打开角度 主材料 系列 快装 安装对象 颜色 类别 盖度-官网搜索用 推荐门厚 本体颜色-官网检索条件 本体材质-官网检索条件 EAN 重量(g)

J160-D22-25T NI

160-044-973

阻尼缓冲(内置)

内置阻尼

钢/锌合金(ZDC) 玻璃纤维填充聚酰胺

镀镍

18

36

21~25mm

160°

J95系列

适用

银色

本体

全盖(厚门用)

18~36mm(厚门)

其他金属・树脂

4510932188555

50

710

J160-D22-25T BN

160-044-974

阻尼缓冲(内置)

内置阻尼

钢/锌合金(ZDC) 玻璃纤维填充聚酰胺

黑色镀镍

18

36

21~25mm

160°

J95系列

适用

本体

全盖(厚门用)

18~36mm(厚门)

其他金属・树脂

4510932188562

50

710

向右滑动以查看更多信息


CAD下载

特有图纸(安装、轨迹、加工)

内容
Locus Chart
内容 2D 3D PDF
Locus Chart DXF DWG SAT IGES X_T STEP PDF

向右滑动以查看更多信息

本体

型号
J160-D22-25T NI
J160-D22-25T BN
型号 2D 3D 其他 RoHS 订货编码
J160-D22-25T NI DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-044-973

J160-D22-25T BN DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-044-974

向右滑动以查看更多信息

产品目录 (更新 2022/08/20)

产品目录 (更新 2022/08/20)

说明书

Installation Manual 1320_1_j160.pdf

●附带临时固定件(红色),以防铰链在施工时开闭。施工结束后请将其拆除。●请勿在附带临时固定件的状态下进行开闭。

相关产品

类别

最近查看的项目

无最近查看的产品。

要跟踪所查看的项目,点击下面的 "保留历史记录" 按钮。

无最近查看的产品。

-所有产品,除非指定,都是精确到公制尺寸。

-尺寸、表面处理、包装等发生变化或停产时,不会另行通知。

-我们的责任仅限于更换商品。

×
  • WIDE-ANGLE HEAVY-DUTY CONCEALED HINGE J160

  • 隐形铰链 内置阻尼、带扣力、无扣力、反弹规格

×
×
筛选
筛选项目
检索 全部清除 ×
Loading
Cookie和隐私

可帮助我们改善您的网站体验。使用本网站之时,即表示您同意我司使用Cookie。

了解更多